(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆287元-1914元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型油壓緩衝器 固定型 結構簡單,普遍被使用在機構上做吸收衝擊能量。產品特點為不可調,通過改變內部溢流孔徑大小、溢流孔數量及位置來獲得不同緩衝特性。
根據衝擊速度不同可分為高速(H)、中速(M)、低速(L),三種。按排油面積變化方式可分為單孔溢流式及多孔溢流式兩種。
<特點>
1. 機構簡單,安裝容易。
2. 小型化設計,空間適應性強。
3. 平穩柔和的吸收能量。
4. 供應商庫存豐富交貨快。
5. 壽命長,參考可使用80萬次。
6. M08~M14的產品配有2枚防鬆墊圈,安裝孔不攻絲也可以有效防止鬆動。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-AC1005H-N-SC
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
衝擊速度 | 最大衝擊速度 | 使用環境溫度 | 更換參考次数 |
低速用L | ~1.0m / s | -5~70℃ | 80萬次 |
中速用M | ~2.0m / s | ||
高速用H | ~3.5m / s |
分類 | 安裝螺牙規格 | 材質 | 表面處理 |
本體 | M4~M12 | 12L14 | 染黑處理 |
M14~M36 | STKM11A | ||
緩衝頭 | M4~M10 | 尼龍 | |
M12~M17 | 優力膠 |
型式 | 有無緩衝頭 | 有無定位停止螺帽 | 有無安裝法蘭 | 安裝螺牙規格 MxP | 行程 S | 最大吸收能量 (E') | 最大等效質量 (me') (kg) | 最大衝擊速度 M/S | L | L1 | L2 | T | t | d | d1 | 二面寬度 B | 防鬆墊圈 | ||||
Type | No. | 衝擊速度 | 每次 (J) | 每分鐘 (J) | 有緩衝頭 | 無緩衝頭 | |||||||||||||||
C-AC | 0404 | L | 無指定 (有緩衝頭) N (無緩衝頭) | 無指定 (無螺帽) | 無指定 (無安裝法蘭) | M4 × 0.5 | 4 | 1.2 | 72 | 2.5 | 0.5 | 32.6 | 28.6 | 20.6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.2 | 7 | 有 |
M | 1.2 | 1 | |||||||||||||||||||
H | 0.3 | 2 | |||||||||||||||||||
0604 | L | M6 × 0.75 | 1.8 | 108 | 4 | 0.5 | 33.6 | 29.6 | 21.1 | 4.5 | 3.3 | 4.6 | 1.8 | 8 | |||||||
M | 1.8 | 1 | |||||||||||||||||||
H | 0.4 | 2 | |||||||||||||||||||
0805 | L | M8×0.75 | 5 | 1.2 | 72 | 2.5 | 0.5 | 37.1 | 32 | 22 | 5 | 4 | 5.1 | 6 | 11 | ||||||
M | 1.2 | 1 | |||||||||||||||||||
H | 0.3 | 2 | |||||||||||||||||||
0806 | L | 無指定 (無螺帽) SC (有螺帽) | M8 × 1.0 | 6 | 2.5 | 120 | 6.5 | 0.5 | 50 | 44 | 32 | 6 | 6 | 6.6 | 2.9 | ||||||
M | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||||
H | 0.6 | 2 | |||||||||||||||||||
1005 | L | M10 × 1.0 | 5 | 3 | 180 | 7 | 0.8 | 38.7 | 32.7 | 21.7 | 8.6 | 3 | 12.9 | ||||||||
M | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||
H | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
1008 | L | 8 | 4 | 240 | 9 | 0.8 | 57 | 51 | 37 | ||||||||||||
M | 4 | 1.5 | |||||||||||||||||||
H | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1210 | L | M12 × 1.0 | 10 | 5 | 300 | 30 | 0.8 | 69.2 | 60 | 44 | 9.2 | 10.3 | 14 | ||||||||
M | 10 | 1.5 | |||||||||||||||||||
H | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
1412 | L | M14 × 1.5 | 12 | 15 | 600 | 100 | 0.8 | 100.2 | 88.2 | 70.2 | 5 | 12 | 12 | 4 | 19 | ||||||
M | 50 | 1.5 | |||||||||||||||||||
H | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
1416 | L | 16 | 20 | 660 | 150 | 0.8 | 123 | 111 | 89 | ||||||||||||
M | 70 | 1.5 | |||||||||||||||||||
H | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
2020 | L | M20 × 1.5 | 20 | 40 | 800 | 700 | 1 | 145.8 | 130 | 104 | 8 | 15.8 | 18 | 6 | 26 | 無 | |||||
M | 200 | 2 | |||||||||||||||||||
H | 30 | 3.5 | |||||||||||||||||||
2030 | L | 30 | 50 | 900 | 700 | 1 | 155.8 | 140 | |||||||||||||
M | 200 | 2 | |||||||||||||||||||
H | 30 | 3.5 | |||||||||||||||||||
2050 | L | 50 | 60 | 1100 | 1200 | 1 | 232.8 | 217 | 161 | ||||||||||||
M | 400 | 2 | |||||||||||||||||||
H | 60 | 3.5 | |||||||||||||||||||
2525 | L | M25 × 1.5 | 25 | 80 | 1000 | 1000 | 1 | 154.5 | 136 | 106 | 5 | 10 | 18.5 | 22 | 8 | 32 | |||||
M | 600 | 2.5 | |||||||||||||||||||
H | 200 | 4 | |||||||||||||||||||
2550 | L | 50 | 135 | 1500 | 1680 | 1 | 239 | 220.5 | 100 | 70.5 | |||||||||||
M | 900 | 2.5 | |||||||||||||||||||
H | 200 | 4.0 | |||||||||||||||||||
2580 | L | 80 | 150 | 2000 | 1200 | 1 | 335.5 | 317 | 137 | ||||||||||||
M | 600 | 2.5 | |||||||||||||||||||
H | 150 | 4 | |||||||||||||||||||
3660 | L | 無指定 (有緩衝頭) | 無指定 (無安裝法蘭) F (有安裝法蘭) | M36 × 1.5 | 60 | 250 | 2080 | 2400 | 1 | 247 | – | 134 | 11 | 15 | 25 | 35 | 10 | 46 | |||
M | 1500 | 2.5 | |||||||||||||||||||
H | 400 | 4 |
雙面齒碟形墊片 | ||||
型號 | D | d | t | H |
M04 | 7.0 | 4.3 | 0.6 | 1.0 |
M06 | 10.0 | 6.4 | 0.7 | 1.2 |
M08 | 13.0 | 8.5 | 0.8 | 1.3 |
M10 | 16.0 | 10.4 | 1.0 | 1.6 |
M12 | 18.0 | 13.0 | 1.2 | 1.7 |
M14 | 21.2 | 14.6 | 1.5 | 2.0 |
定位停止螺帽 | |||||||
安裝螺牙規格 MxP | 行程S (mm) | H (mm) | L (mm) | 可搭配經濟型緩衝器類型 | |||
固定型 | 調整型 | 重型 | 兩段型 | ||||
M8 × 1.0 | 11 | 12.6 | 14 | 〇 | ― | ― | 〇 |
M10 × 1.0 | 12.7 | 14.5 | 16 | 〇 | ― | ― | 〇 |
M12 × 1.0 | 14 | 16 | 20 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
M14 × 1.5 | 19 | 21.6 | 27 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
M16 × 1.5 | ― | 〇 | ― | ― | |||
M20 × 1.5 | 26 | 29.7 | 35 | 〇 | 〇 | ― | 〇 |
M25 × 1.5 | 32 | 36.7 | 45 | 〇 | 〇* | ― | 〇 |
65 | ― | 〇* | ― | ― | |||
M27 × 1.5 | 45 | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
M36 × 1.5 | 46 | 53 | 80 | 〇 | 〇 | ― | ― |
M42 × 1.5 | 50 | 57.7 | 100 | ― | ― | 〇 | ― |
安裝法蘭 | |||||||||||
安裝螺牙規格 | M1 Φ | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | T (mm) | T1 (mm) | 可搭配經濟型緩衝器類型 | |||
固定型 | 調整型 | ||||||||||
M36 × 1.5 | 4―Φ8.5 | 60 | 41 | 45 | 45 | 16 | 2 | 〇 | ― | ||
M42 × 1.5 | 4―Φ8.5 | ― | 〇 | ||||||||
UNF2 1/2―12 | 4―Φ10.5 | 89 | 70 | 55 | 55 | ― | 〇 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-AC1005H-N-SC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 安裝螺絲No. (M) | 最大吸收能量 (J) | 本體材質 | 最大衝擊速度 (m/s) | 全長 (mm) | 等效質量 (kgf) | 毎分鐘吸収能量量 (J/min) | 緩衝護蓋 | 備註 | 定位停止螺帽 | 安裝法蘭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 5 | M10 | 3 | [鋼] 12L14 | 3 | 32.7 | 1 | 180 | 無 | H(高速) | 有 | 無 |
Loading...
螺牙外徑(mm) | M4ⅹ0.5 | M6ⅹ0.75 | M8ⅹ1.0 | M10ⅹ1.0 | M12ⅹ1.0 | M14ⅹ1.5 | M20ⅹ1.5 | M25ⅹ1.5 | M36ⅹ1.5 | M42ⅹ1.5 |
螺母鎖付扭矩(N.m) | 0.35 | 0.85 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 29.4 | 49 | 98 | 392 |
本體/相關零件 | 本體 | 構造 | 固定型 | 油孔形式 | 單孔油孔構造 |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 標準 | 使用溫度範圍(℃) | -5::70 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策