(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆511元-566元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件 | ![]() | ![]() |
探針頭 | SK4 | 鎳底鍍金處理 |
探針筒身 | 磷青銅 | 鎳底鍍金處理 |
彈簧 | 不鏽鋼 |
型式 | - | 前端(末端)形狀 | - | 導線顏色 | - | 引線長度 |
C‐NP88 | - | C |
型式 | 安裝間距 (min) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換 參考次數 | |
初期 | 2/3行程 | ||||||
C‐NP58 | 1.00mm | 2.0mm | 25gf | 50gf | 1.9A | 70mΩ | 5萬次 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-NP58-A |
C-NP58-AK |
C-NP58-B |
C-NP58-C |
C-NP58-D |
C-NP58-E |
C-NP58-G |
C-NP58-H |
C-NP58-J |
C-NP58-N |
C-NP58-RH |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 探針頭長度 (mm) | 探頭頭部形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 9天~ | 0.8 | 3.1~5 | 4.5 | A型 | ||
包裝數為50 | 9天~ | 0.38 | 0.1~3 | 2.5 | AK型 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 0.8 | 3.1~5 | 4.5 | B型 | ||
包裝數為50 | 9天~ | 0.38 | 0.1~3 | 2.0 | C型 | ||
包裝數為50 | 9天~ | 0.8 | 3.1~5 | 4.5 | D型 | ||
包裝數為50 | 9天~ | 0.8 | 3.1~5 | 4.5 | E型 | ||
包裝數為50 | 9天~ | 0.8 | 3.1~5 | 4.5 | G型 | ||
包裝數為50 | 17天~ | 0.38 | 0.1~3 | 2.0 | H型 | ||
包裝數為50 | 9天~ | 0.38 | 0.1~3 | 2.0 | J型 | ||
包裝數為50 | 9天~ | 0.38 | 0.1~3 | 2.0 | N型 | ||
包裝數為50 | 9天~ | 0.8 | 0.1~3 | 2.5 | RH型 |
Loading...
型式 | 探針 | 最小安裝間距(mm) | 1 | 全行程(範圍)(mm) | 1 ~ 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
全行程(mm) | 2 | 2/3行程彈簧壓力(範圍)(gf) | 30.1~50 | 探針頭材質 | BeCu(L) SK4(R) |
探針頭表面處理 | 鎳底鍍金處理 | 外筒・探針套材質 | 磷青銅 | 外筒・探針套外徑(φ) | 0.58 |
外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) | 10.1~15 | 特性 | 標準 | 初期彈簧壓力(範圍)(gf) | 20.1~30 |
容許電流(A) | 1.9 | 電阻值(mΩ) | 70 | 外筒・探針套長度(mm) | 14.0 |
初期彈簧壓力(gf) | 25 | 2/3行程彈簧壓力(gf) | 50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策