(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆571元-636元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-NP45SF-C
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件 | ![]() | ![]() |
探針頭 | 鈹銅 | 鎳底鍍金處理 |
探針筒身 | 磷青銅 | 鎳底鍍金處理 |
彈簧 | 不鏽鋼 |
型式 | - | 前端(末端)形狀 | - | 導線顏色 | - | 引線長度 |
C‐NP88 | - | C |
型式 | 安裝間距 (min) | 全行程 | 彈簧壓力 | 容許電流 | 電阻值 | 更換 參考次數 | |
初期 | 2/3行程 | ||||||
C‐NP45S3SF | 1.7mm | 3.0mm | 25gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 10萬次 |
C‐NP45S3 | 30gf | 100gf | |||||
C‐NP45SF | 1.7mm | 5.0mm | 10gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 10萬次 |
C‐NP45 | 30gf | 100gf | |||||
C‐NP45HD | 40gf | 150gf |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-NP45SF-C |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭長度 (mm) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) | 探頭頭部形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 4天~ | 5~6.5 | 5.0 | 30.1~50 | 0.75 | 5.1~8 | 1.02 | 20.1~25 | 0~10 | 7 | 24.6 | 10 | 50 | C型 |
Loading...
型式 | 探針 | 最小安裝間距(mm) | 1.7 | 探針頭材質 | BeCu |
---|---|---|---|---|---|
探針頭表面處理 | 鎳底鍍金處理 | 外筒・探針套材質 | 磷青銅 | 特性 | 標準 |
容許電流(A) | 3 | 電阻值(mΩ) | 60 |
【經濟型】探針 C-NP45 安裝間距1.7mm的型號C-NP45SF-C頁面。
記載關於型號C-NP45SF-C之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-NP45-B |
C-NP45-C |
C-NP45-D |
C-NP45SF-D |
C-NP45SF-E |
C-NP45SF-G |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全行程(範圍) (mm) | 全行程 (mm) | 2/3行程彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭外徑 (φ) | 探針頭長度 L1(範圍) (mm) | 外筒・探針套外徑 (φ) | 外筒・探針套長度 L2(範圍) (mm) | 初期彈簧壓力(範圍) (gf) | 探針頭長度 (mm) | 外筒・探針套長度 (mm) | 初期彈簧壓力 (gf) | 2/3行程彈簧壓力 (gf) | 探頭頭部形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 4天~ | 5~6.5 | 5.0 | 50.1~100 | 1.3 | 5.1~8 | 1.02 | 20.1~25 | 20.1~30 | 7 | 24.6 | 30 | 100 | B型 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 5~6.5 | 5.0 | 50.1~100 | 0.75 | 5.1~8 | 1.02 | 20.1~25 | 20.1~30 | 7 | 24.6 | 30 | 100 | C型 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 5~6.5 | 5.0 | 50.1~100 | 1.3 | 5.1~8 | 1.02 | 20.1~25 | 20.1~30 | 7 | 24.6 | 30 | 100 | D型 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 5~6.5 | 5.0 | 30.1~50 | 1.3 | 5.1~8 | 1.02 | 20.1~25 | 0~10 | 7 | 24.6 | 10 | 50 | D型 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 5~6.5 | 5.0 | 30.1~50 | 1.3 | 5.1~8 | 1.02 | 20.1~25 | 0~10 | 7 | 24.6 | 10 | 50 | E型 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 5~6.5 | 5.0 | 30.1~50 | 1.3 | 5.1~8 | 1.02 | 20.1~25 | 0~10 | 7 | 24.6 | 10 | 50 | G型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策