(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

關節接頭 -固定型-

關節接頭 -固定型-

為固定尺寸的關節接頭。有附插銷。

(i)請注意

  • 一部份商品(對象類型: NJT、NJTW)庫存銷售完畢後將停止販售。替代商品為RNJT、RNJTW,規格有些許不同,購買前請再次確認,謝謝。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
固定型No.材質表面處理附屬品
單臂雙臂
RNJTRNJTW3A・4A
1~4
SS400鍍無電解鎳關節專用銷1個
及扣環2個
NJTSSNJTWS3A・4A
1~6C
SUS304
NJTNJTW5C・6CFCD400胺基醇酸樹脂塗料


規格表

型號
RNJT2
RNJTW3A
NJT5C
型號AELM×Pitch(R)UDH10BCL1適用氣壓缸内徑(mm)
TypeNo.
 公差
RNJT
NJTSS
3A18.55814M3×0.55.554+0.048
 0
4-0.2
-0.4
6
4AM4×0.710
121.561016M5×0.8775+0.048
 0
512
23281225M6×18.5146.4-0.1
-0.3
16
3348.516M8×1.251111.58+0.058
 0
8-0.2
-0.4
20
44110.52030M10×1.25141410+0.058
 0
1025
NJT
NJTSS
5C421422M14×1.51218-0.3
-0.5
32・40
6C56182840M18×1.5162014+0.070
 0
2250・63
RNJTW
NJTWS
3A18.55814M3×0.55.554+0.048
 0
4+0.4
+0.2
8126
4AM4×0.710
121.561016M5×0.8775+0.048
 0
51014.612
228111221M6×18.5106.5+0.2
+0
1216.616
3348.51625M8×1.251111.58+0.058
 0
8+0.4
+0.2
162120
44110.52030M10×1.25141410+0.058
 0
102025.625
NJTW
NJTWS
5C421622M14×1.51218+0.5
+0.3
3641.632・40
6C56202840M18×1.5162014+0.070
 0
224450.650・63
適用氣壓缸内徑(mm)是以薄型氣壓缸為例。選定時請一併確認M(安裝螺牙徑)的尺寸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NJT5C
NJT6C
NJTSS1
NJTSS2
NJTSS3
NJTSS4
NJTSS5C
NJTSS6C
NJTW5C
NJTW6C
NJTWS1
NJTWS2
NJTWS3
NJTWS3A
NJTWS4
NJTWS4A
NJTWS5C
NJTWS6C
RNJT1
RNJT2
RNJT3
RNJT3A
RNJT4
RNJT4A
RNJTW1
RNJTW2
RNJTW3
RNJTW3A
RNJTW4
RNJTW4A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 螺牙尺寸 M
(mm)
螺距
(mm)
材質 表面處理 適用氣壓缸內徑
(φ)
詢價 10I接頭M141.5FCD400胺基醇酸樹脂塗料32・40
詢價 10I接頭M181.5FCD400胺基醇酸樹脂塗料50・63
詢價 10I接頭M50.8SUS30412
詢價 10I接頭M61SUS30416
詢價 10I接頭M81.25SUS30420
詢價 10I接頭M101.25SUS30425
詢價 10I接頭M141.5SUS30432・40
詢價 10I接頭M181.5SUS30450・63
詢價 10Y接頭M141.5FCD400胺基醇酸樹脂塗料32・40
詢價 10Y接頭M181.5FCD400胺基醇酸樹脂塗料50・63
詢價 10Y接頭M50.8SUS30412
詢價 10Y接頭M61SUS30416
詢價 10Y接頭M81.25SUS30420
詢價 10Y接頭M30.5SUS3046
詢價 10Y接頭M101.25SUS30425
詢價 10Y接頭M40.7SUS30410
詢價 10Y接頭M141.5SUS30432・40
詢價 10Y接頭M181.5SUS30450・63
詢價 -I接頭M50.8[鋼] SS400鍍無電解鎳12
詢價 -I接頭M61[鋼] SS400鍍無電解鎳16
詢價 -I接頭M81.25[鋼] SS400鍍無電解鎳20
詢價 -I接頭M30.5[鋼] SS400鍍無電解鎳6
詢價 -I接頭M101.25[鋼] SS400鍍無電解鎳25
詢價 -I接頭M40.7[鋼] SS400鍍無電解鎳10
詢價 -Y接頭M50.8[鋼] SS400鍍無電解鎳12
詢價 -Y接頭M61[鋼] SS400鍍無電解鎳16
詢價 -Y接頭M81.25[鋼] SS400鍍無電解鎳20
詢價 -Y接頭M3-[鋼] SS400鍍無電解鎳6
詢價 -Y接頭M101.25[鋼] SS400鍍無電解鎳25
詢價 -Y接頭M40.7[鋼] SS400鍍無電解鎳10

Loading...

  1. 1

基本資訊

附配件 有附屬品

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767