(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 重荷重型 (型號表)

經濟型壓縮彈簧

【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 重荷重型

標準價格:◆◆22元-39元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為內徑基準型彈簧。請注意,此產品以內徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購10個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-VUM5-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
內徑Dφ8以下 自由長度L50以下±1mm
 φ10以上  60以上±2mm
 
材質表
材質:SUS304-WPB
彈簧係數:±10%
規格表
■ C-VUL:Fmax. (容許壓縮量)=L×40%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式外徑
D1
線徑
d
F
max.
N{kgf}
max.
參考最小訂購量
TypeD-L間距貼緊長度總圈數
C-VUL 5 -156.20.665.88{0.60}2.54.8710個起
 2087.84{0.80}3.3
C-VUL 6 -157.40.765.88{0.60}2.16.38
 2087.84{0.80}2.9
 257.60.8109.80{1.00}2.310.412
 301211.76{1.20}2.7
 351413.72{1.40}3.2
C-VUL 8 -209.80.987.84{0.80}2.49.59.5
 25109.80{1.00}2.9
 3510.01.01413.72{1.40}2.914.013
C-VUL 10 -2012.01.087.84{0.80}3.18.57.5
 25109.80{1.00}3.8
 3012.21.11211.76{1.20}3.212.710.5
 351413.72{1.40}3.7
C-VUL 12 -2514.41.2109.80{1.00}2.912.69.5
 351413.72{1.40}4.1
 
■ C-VUM:Fmax. (容許壓縮量)=L×35%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式外徑
D1
線徑
d
F
max.
N{kgf}
max.
參考最小訂購量
TypeD-L間距貼緊長度總圈數
C-VUM 5 -156.60.85.315.39{1.57}2.36.87.510個起
 206.80.97.020.58{2.10}1.811.712
 407.01.014.041.16{4.20}3.214.513.5
C-VUM 6 -157.80.95.315.39{1.57}2.37.77.5
 207.020.58{2.10}3.0
 258.01.08.825.68{2.62}2.81110
 3010.530.87{3.15}3.3
C-VUM 8 -2010.21.17.020.58{2.10}3.38.87
 258.825.68{2.62}4.2
C-VUM 10 -2012.41.27.020.58{2.10}4.08.46
 2512.61.38.825.68{2.62}4.210.47
 3010.530.87{3.15}5.0
C-VUM 16 -3519.61.812.335.97{3.67}5.814.47
kgf (荷重) =N/mm (彈簧常數) ×0.101972×F (壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
兩端端面皆有研磨加工。
內徑基準型優先保證內徑值,外徑值僅供參考。
貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用,若超過容許壓縮量時,彈簧可能會變形或使用幾次就損毀。
圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
 總圈數=緊貼長度 ÷ 線徑(d)-1
 有效圈數=總圈數-2
商品特點
● MISUMI壓縮彈簧有別於市售一般彈簧,更加精準精細化,分為內徑基準型和外徑基準型。
 外徑基準型以外徑公差為製作的優先考量,內徑基準型則以內徑公差為製作的優先考量。
● 根據安裝實際情況選擇合適的彈簧種類,具體內外徑公差請參考資料刊載內容。
弹簧使用案例
 ※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考
 ※市場流通品,系本公司自網路或實體市場隨機採購的同類產品
內徑安裝示意圖
內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖
注意事項
● 使用溫度
 SWP—A製……常溫(0〜40℃)
 不鏽鋼製……-10〜100℃
 彈簧用油回火線……常溫(0〜40℃)
● 超過上述溫度範圍的環境下使用,荷重值會依條件不同而有所衰減。
● 需在室外等有冷熱溫差及濕氣的環境下使用時.建議選擇不鏽鋼製品。
● 不鏽鋼製彈簧也有磁性。請務必注意。
相關商品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-VUM5-15
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 8.51~16.0015.399.75156.652.940.86.87.55.25

Loading...

  1. 1
使用範例
彈簧使用案例
孔基準定位機構
以孔基準對工件進行定位的機構。
透過角錐銷消除各工件孔公差產生的偏移,可減少定位時的鬆脫。
選擇壓縮彈簧以便自定位接觸工件開始移動

 

基本資訊

材質 SUS304-WPB 端面狀態 有研磨

【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 重荷重型的型號C-VUM5-15頁面。
記載關於型號C-VUM5-15之規格、尺寸、型式情報。

  • 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照 廠牌產品型錄 。

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟型壓縮彈簧的壽命是多少?
回答: 因為壽命在一定程度上有個體偏差,具體安裝情況複雜因此關於壓縮彈簧的壽命次數,雖然很遺憾但是沒有具體的試驗數值作為參考。使用次數因使用溫度或者環境、變形量而發生變化。要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax.的70%以下使用。
質問: 無彈簧導軌的使用會對彈簧造成什麼影響?
回答: 沒有彈簧導軌的情況下使用,彈簧會有屈曲、軀幹彎曲等發生,彎曲內側局部產生高應力,導致折損。為了保證彈簧使用壽命請使用軸、外徑導軌等安裝彈簧。※基本上,在內徑側導軌中軸從上表面貫穿下面使用是比較理想的。
質問: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)會對彈簧造成什麼影響?
回答: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)斷面會產生計算值以上的高應力折損。另外,在壓緊長度附近,有效卷部會慢慢貼緊,彈簧常數變高。因此請務必容許位移Fmax.(mm)範圍以內使用。

本商品分類

型號
C-VUL10-35
C-VUL12-25
C-VUL12-35
C-VUM5-20
C-VUM5-40
C-VUM6-15
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 8.51~16.0013.72213512.2100.981.112.710.514
當日可能 8.51~16.009.8152514.4120.981.212.69.510
當日可能 8.51~16.0013.72213514.4120.981.212.69.514
當日可能 16.01~30.0020.5813206.852.940.911.7127
當日可能 30.01~50.0041.162640752.94114.513.514
當日可能 8.51~16.0015.399.75157.862.940.97.77.55.25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767