(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
新產品的精度、耐久性比既有產品更高,且降低成本。【特長】・具有高扭轉剛性的形狀。背隙為零且壽命為半永久。・吸收偏角、偏心、軸向位移的軸線偏心。低慣性扭矩,即使高速旋轉也很穩定。・正轉/反轉的特性相同,不須修補。耐油性、耐藥品性優異。・結構以薄金屬製圓盤的可撓性調整軸心偏移。・傳導扭矩大且對應高速旋轉。構造簡單,裝卸容易。【用途】・伺服馬達、步進馬達、精密馬達等。・高精密編碼器、功率計驅動器、高速・高精密位置控制系統、離心式分離機、影印機等。
圓盤 類型 | 標準孔 | 附鍵槽孔 | 材質 | 表面處理 | |||||
d1(單側) | d2(單側) | d1・d2(兩側) | 本體 | 圓盤 | 內六角孔螺栓 | 本體 | 內六角孔螺栓 | ||
雙 | CPKW | CPKWLK | CPKWRK | CPKWK | 鋁合金 | 不鏽鋼 | SCM435 | 耐酸鋁 處理 | 染黑 處理 |
單 | CPKN | CPKNLK | CPKNRK | CPKNWK |
型式 | − | 軸孔徑d1 | − | 軸孔徑d2 |
CPKW22.2 | - | 5 | - | 6 |
CPKWLK22.2 | - | 5 | - | 6 |
型式 | d1、d2選擇(但d1≦d2) | d3 | L | ℓ | F | A | 連接螺栓 | (NT)¥基準單價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | 尺寸 | 鎖緊扭矩 (N・m) | CPKW | CPKWLK CPKWRK | CPKWWK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙圓盤型 CPKW CPKWLK CPKWRK CPKWK | 16 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 21.2 | 7.8 | 2.5 | 5 | M2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.5 | 23.3 | 8.7 | 2.9 | 6 | M2.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22.2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 9 | 25 | 2.8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
26.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 12.2 | 32.5 | 10.6 | 3.4 | 8.8 | M3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
31.8 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 14.4 | 33.5 | 11.6 | 3.7 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
35 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 16.2 | 34.6 | 12.7 | 4.4 | 12.3 | M4 | 3.5 | ||||||||||||||||||
39 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 17 | 39.5 | 13.7 | 4.3 | 13.8 | ||||||||||||||||||||
42.5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 46.2 | 15.5 | ||||||||||||||||||||
47 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.4 | 50 | 16 | 5.2 | 17 | ||||||||||||||||||||
54 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 52.6 | 19 | 6.3 | 20.5 | M5 | 8 | ||||||||||||||||||
64 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 25.8 | 74.4 | 26 | 7.5 | 22.9 | M6 | 13 |
型式 | d1、d2選擇(但d1≦d2) | L | ℓ | F | A | 連接螺栓 | (NT)¥基準單價 | ||||||||||||||||||||||||
Type | D | 尺寸 | 鎖緊扭矩 (N・m) | CPKN | CPKNLK CPKNRK | CPKNWK | |||||||||||||||||||||||||
單圓盤型 CPKN CPKNLK CPKNRK CPKNWK | 16 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 17.4 | 7.8 | 2.5 | 5 | M2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
19 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 19.3 | 8.7 | 2.9 | 6 | M2.6 | 1 | ||||||||||||||||||||
22.2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 19.7 | 8.7 | 2.8 | 7 | |||||||||||||||||
26.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 24.1 | 10.6 | 3.4 | 8.8 | M3 | 1.7 | |||||||||||||||
31.8 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 26.4 | 11.6 | 3.7 | 11.4 | ||||||||||||||
35 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 28 | 12.7 | 4.4 | 12.3 | M4 | 3.5 | ||||||||||
39 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 31.3 | 13.7 | 4.3 | 13.8 | ||||||||||||
42.5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 17 | 18 | 19 | 31.4 | 15.5 |
型式 | 容許扭矩 (N・m) | 容許 偏角 (°) | 容許 偏心 (mm) | 扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 容許 軸向位移 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
CPKW CPKWLK CPKWRK CPKWK | 16 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 200 | 14000 | 3.3×10-7 | ±0.2 | 9 |
19 | 1.8 | 300 | 7.4×10-7 | 14 | |||||
22.2 | 2.2 | 1.5 | 0.12 | 400 | 10000 | 1.3×10-6 | 18 | ||
26.6 | 3 | 0.15 | 600 | 3.4×10-6 | ±0.3 | 34 | |||
31.8 | 6 | 1300 | 9000 | 8.8×10-6 | ±0.4 | 52 | |||
35 | 8 | 0.16 | 1500 | 8500 | 1.2×10-5 | 67 | |||
39 | 10 | 0.18 | 1800 | 8000 | 2.1×10-5 | 95 | |||
42.5 | 14 | 2000 | 3.3×10-5 | ±0.5 | 120 | ||||
47 | 24 | 0.2 | 4000 | 7500 | 5.5×10-5 | 160 | |||
54 | 44 | 7000 | 1.1×10-4 | 250 | |||||
64 | 62 | 0.3 | 11000 | 6500 | 4.8×10-4 | 455 |
型式 | 容許扭矩 (N・m) | 容許 偏角 (°) | 容許 偏心 (mm) | 扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 容許 軸向位移 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
CPKN CPKNLK CPKNRK CPKNWK | 16 | 1 | 1 | 0.02 | 270 | 14000 | 2.6×10-8 | ±0.1 | 7 |
19 | 1.8 | 600 | 4.0×10-7 | 8 | |||||
22.2 | 2.2 | 10000 | 1.0×10-6 | 15 | |||||
26.6 | 3 | 900 | 2.4×10-6 | ±0.15 | 25 | ||||
31.8 | 6 | 1700 | 9000 | 5.8×10-6 | ±0.2 | 40 | |||
35 | 8 | 2000 | 8500 | 1.0×10-5 | 57 | ||||
39 | 10 | 2300 | 8000 | 1.6×10-5 | ±0.25 | 70 | |||
42.5 | 14 | 2800 | 3.4×10-5 | 95 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CPKW64-15.875-15.875 |
CPKWK64-15.875-15.875 |
CPKWLK64-15.875-15.875 |
CPKWRK64-15.875-15.875 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許錯位 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 無 / 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 50.01~100.00 | 15.875 | 15.875 | 64 | 74.4 | 4001~10000 | 62 | 6500 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1.5 | ±0.5 | 4.8X10-4 | ||
7天~ | 無 / 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 50.01~100.00 | 15.875 | 15.875 | 64 | 74.4 | 4001~10000 | 62 | 6500 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1.5 | ±0.5 | 4.8X10-4 | ||
7天~ | 無 / 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 50.01~100.00 | 15.875 | 15.875 | 64 | 74.4 | 4001~10000 | 62 | 6500 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1.5 | ±0.5 | 4.8X10-4 | ||
7天~ | 無 / 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 50.01~100.00 | 15.875 | 15.875 | 64 | 74.4 | 4001~10000 | 62 | 6500 | 0.21~0.40 | 0.3 | 1.5 | ±0.5 | 4.8X10-4 |
Loading...
系列 | 圓盤形 | 用途 | 標準 / 對應伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 特長 | 高扭轉剛性 / 高扭矩型 / 高定位精密度型 / 高耐久性 / 零背隙 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 | 圓盤材質 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策