(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
新產品的精度、耐久性比既有產品更高,且降低成本。【特長】・具有高扭轉剛性的形狀。背隙為零且壽命為半永久。・吸收偏角、偏心、軸向位移的軸線偏心。低慣性扭矩,即使高速旋轉也很穩定。・正轉/反轉的特性相同,不須修補。耐油性、耐藥品性優異。・結構以薄金屬製圓盤的可撓性調整軸心偏移。・傳導扭矩大且對應高速旋轉。構造簡單,裝卸容易。【用途】・伺服馬達、步進馬達、精密馬達等。・高精密編碼器、功率計驅動器、高速・高精密位置控制系統、離心式分離機、影印機等。
圓盤 類型 | 標準孔 | 附鍵槽孔 | 材質 | 表面處理 | |||||
d1(單側) | d2(單側) | d1・d2(兩側) | 本體 | 圓盤 | 內六角孔螺栓 | 本體 | 內六角孔螺栓 | ||
雙 | CPKWS | CPKWSLK | CPKWSRK | CPKWSWK | 鋁合金 | 不鏽鋼 | SCM435 | 耐酸鋁 處理 | 染黑 處理 |
單 | CPKNS | CPKNSLK | CPKNSRK | CPKNSWK |
型式 | − | 軸孔徑d1 | − | 軸孔徑d2 |
CPKWS22.2 | - | 5 | - | 6 |
CPKWSLK22.2 | - | 5 | - | 6 |
型式 | d1、d2選擇(但d1≦d2) | d3 | L | ℓ | F | 連接螺栓 | (NT)¥基準單價 | |||||||||||||||||||
Type | D | 尺寸 | 鎖緊扭矩 (N・m) | CPKWS | CPKWSLK CPKWSRK | CPKWSWK | ||||||||||||||||||||
雙圓盤型 CPKWS CPKWSLK CPKWSRK CPKWSWK | 16 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 15.8 | 5.1 | 2.5 | M2.5 | 1 | |||||||||||||||
19 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8.5 | 18.1 | 6.1 | 3 | M3 | 1.8 | |||||||||||||||
22.2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 9 | 20.1 | 6.3 | 2.2 | ||||||||||||
26.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 12.2 | 26 | 7.4 | 3.6 | M4 | 3 | ||||||||||
31.8 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 14.4 | 24.7 | 7.2 | 6 |
型式 | d1、d2選擇(但d1≦d2) | L | ℓ | F | 連接螺栓 | (NT)¥基準單價 | |||||||||||||||||||
Type | D | 尺寸 | 鎖緊扭矩 (N・m) | CPKNS | CPKNSLK CPKNSRK | CPKNSWK | |||||||||||||||||||
單圓盤型 CPKNS CPKNSLK CPKNSRK CPKNSWK | 16 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 12 | 5.1 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | |||||||||||||||
19 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 14.05 | 6.1 | 3 | M3 | 0.7 | |||||||||||||||
22.2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 14.8 | 6.2 | 3 | ||||||||||||
26.6 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 17.6 | 7.4 | 3.6 | M4 | 1.7 | ||||||||||
31.8 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 17.6 | 7.2 | 3.6 |
型式 | 容許扭矩 (N・m) | 容許 偏角 (°) | 容許 偏心 (mm) | 扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 容許 軸向位移 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
CPKWS CPKWSLK CPKWSRK CPKSWK | 16 | 1 | 1 | 0.05 | 200 | 16000 | 2.2×10-7 | ±0.2 | 6 |
19 | 1.8 | 300 | 5.3×10-7 | 10 | |||||
22.2 | 2.2 | 1.5 | 0.12 | 400 | 12000 | 1.0×10-6 | 16 | ||
26.6 | 3 | 0.15 | 600 | 2.3×10-6 | ±0.3 | 28 | |||
31.8 | 6 | 1300 | 10000 | 4.3×10-6 | 30 |
型式 | 容許扭矩 (N・m) | 容許 偏角 (°) | 容許 偏心 (mm) | 扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 容許 軸向位移 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
CPKNS CPKNSLK CPKNSRK CPKNSWK | 16 | 1 | 1 | 0.02 | 270 | 16000 | 1.8×10-7 | ±0.1 | 5 |
19 | 1.8 | 600 | 3.0×10-7 | 6 | |||||
22.2 | 2.2 | 12000 | 6.9×10-7 | 10 | |||||
26.6 | 3 | 900 | 2.0×10-6 | ±0.15 | 20 | ||||
31.8 | 6 | 1700 | 10000 | 4.4×10-6 | ±0.2 | 30 |
型號 |
---|
CPKNS31.8-7-11 |
CPKNSLK31.8-7-11 |
CPKNSRK31.8-7-11 |
CPKNSWK31.8-7-11 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 5.01~10.00 | 7 | 11 | 31.8 | 17.6 | 4001~10000 | 6 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 4.4X10-6 | ||
7天~ | 5.01~10.00 | 7 | 11 | 31.8 | 17.6 | 4001~10000 | 6 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 4.4X10-6 | ||
7天~ | 5.01~10.00 | 7 | 11 | 31.8 | 17.6 | 4001~10000 | 6 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 4.4X10-6 | ||
7天~ | 5.01~10.00 | 7 | 11 | 31.8 | 17.6 | 4001~10000 | 6 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 4.4X10-6 |
Loading...
系列 | 圓盤形 | 容許錯位 | 無 / 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 對應伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
特長 | 高扭轉剛性 / 高扭矩型 / 高定位精密度型 / 高耐久性 / 零背隙 | 本體材質 | 鋁合金 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 圓盤材質 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策