(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 重荷重型 (型號表)

經濟型壓縮彈簧

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 重荷重型

標準價格:◆◆9元-21元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購10個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-UH8-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

 
外徑Dφ10以下 自由長度L50以下±1mm
 φ12以上  60以上±2mm
材質表
材質:SUS304-WPB
彈簧係數:±10%
規格表
■ C-UM:Fmax. (容許壓縮量)=L×Fa%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式線徑
d
貼緊
長度
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
Type D-L
C-UM 4-50.42.21.753.4{0.35}35
 100.54.93.56.8{0.7 }
 150.557.55.2510.3{1.05}
 200.611.17.013.7{1.4 }
C-UM 5-100.53.133.56.8{0.7 }
 150.658.455.2510.3{1.05}
 200.658.457.013.7{1.4 }
 300.711.910.524.0{2.45}
 350.7516.512.2520.6{2.1 }
C-UM 6-50.552.71.74.9{0.5 }
 100.75.63.510.8{1.1 }
 150.757.45.215.7{1.6 }
 200.757.47.020.6{2.1 }
 250.8512.88.725.5{2.6 }
 300.8512.810.531.4{3.2 }
 350.916.712.236.3{3.7 }
 400.916.814.041.2{4.2 }
C-UM 8-100.856.43.510.8{1.1 }
 150.97.95.315.7{1.6 }
 200.97.97.020.6{2.1 }
 250.97.98.825.5{2.6 }
 301.012.010.531.4{3.2 }
 351.012.012.336.3{3.7 }
C-UM 10-100.95.23.510.8{1.1 }
 151.07.35.315.7{1.6 }
 201.07.37.020.6{2.1 }
 251.110.58.825.5{2.6 }
 301.110.510.531.4{3.2 }
C-UM 13-151.28.45.315.7{1.6 }
 201.311.17.020.6{2.1 }
 251.311.18.825.5{2.6 }
 
■ C-UH:Fmax. (容許壓縮量)=L×Fa%
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
型式線徑
d
貼緊
長度
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
Type D-L
C-UH 4-50.452.71.54.4{ 0.45}30
 100.53.83.08.8{ 0.9 }
 150.68.14.513.2{ 1.35}
C-UH 5-100.64.653.08.8{ 0.9 }
 150.64.654.513.2{ 1.35}
 250.7511.817.522.1{ 2.25}
C-UH 6-50.653.21.58.8{ 0.9 }
 100.73.93.017.7{ 1.8 }
 150.857.74.526.5{ 2.7 }
 200.99.76.035.3{ 3.6 }
 251.015.57.544.1{ 4.5 }
C-UH 8-100.95.33.017.7{ 1.8 }
 150.95.34.526.5{ 2.7 }
 201.1116.035.3{ 3.6 }
 251.1117.544.1{ 4.5 }
 301.215.99.053.0{ 5.4 }
C-UH 10-151.16.94.526.5{ 2.7 }
 201.29.36.035.3{ 3.6 }
 251.29.37.544.1{ 4.5 }
 301.312.79.053.0{ 5.4 }
 351.417.510.561.8{ 6.3 }
C-UH 13-201.59.26.058.8{ 6 }
 251.59.27.573.5{ 7.5 }
 301.8189.088.3{ 9 }
kgf (荷重) =N/mm (彈簧常數) ×0.101972×F (壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
有*符號者,兩端面皆無研磨加工。
外徑基準型優先保證外徑,內徑僅作為參考。
貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用,若超過容許壓縮量時,彈簧可能會變形或使用幾次就損毀。
圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
 總圈數=緊貼長度 ÷ 線徑(d)-1
 有效圈數=總圈數-2 
商品特點
● MISUMI壓縮彈簧有別於市售一般彈簧,更加精準精細化,分為內徑基準型和外徑基準型。
 外徑基準型以外徑公差為製作的優先考量,內徑基準型則以內徑公差為製作的優先考量。
● 根據安裝實際情況選擇合適的彈簧種類,具體內外徑公差請參考資料刊載內容。
● 如果希望使用較多次數時,建議在容許壓縮量Fmax.的70%以內使用。
弹簧使用案例
※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考
※市場流通品,系本公司自網路或實體市場隨機採購的同類產品
內徑安裝示意圖
內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖
注意事項
● 使用溫度
 SWP—A製……常溫(0〜40℃)
 不鏽鋼製……-10〜100℃
 彈簧用油回火線……常溫(0〜40℃)
 *超過上述溫度範圍的環境下使用,荷重值會依條件不同而有所衰減。
 *需在室外等有冷熱溫差及濕氣的環境下使用時.建議選擇不鏽鋼製品。
 *另有耐熱用彈簧可選用。詳情請參照《塑膠模具用標準零件型錄》。
● 不鏽鋼製彈簧也有磁性。請務必注意。
相關商品
相關產品相關產品
【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 極重荷重用 彈簧常數4.9~29.4N/mm經濟型圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 輕荷重用 彈簧常數0.5~3.9N/mm
推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 極重荷重用推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 輕荷重用

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-UH8-10
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 16.01~30.00有研磨17.771086.25.90.95.34.93

Loading...

  1. 1
使用範例
彈簧使用案例
孔基準定位機構
以孔基準對工件進行定位的機構。
透過角錐銷消除各工件孔公差產生的偏移,可減少定位時的鬆脫。
選擇壓縮彈簧以便自定位接觸工件開始移動

基本資訊

材質 SUS304-WPB

【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 重荷重型的型號C-UH8-10頁面。
記載關於型號C-UH8-10之規格、尺寸、型式情報。

  • 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照 廠牌產品型錄 。

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟型圓線螺旋彈簧的壽命是多少?
回答: 因為壽命在一定程度上有個體偏差,具體安裝情況複雜因此關於圓線螺旋彈簧的壽命次數,雖然很遺憾但是沒有具體的試驗數值作為參考。使用次數因使用溫度或者環境、變形量而發生變化。要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax.的70%以下使用。
質問: 無彈簧導軌的使用會對彈簧造成什麼影響?
回答: 沒有彈簧導軌的情況下使用,彈簧會有屈曲、軀幹彎曲等發生,彎曲內側局部產生高應力,導致折損。為了保證彈簧使用壽命請使用軸、外徑導軌等安裝彈簧。※基本上,在內徑側導軌中軸從上表面貫穿下面使用是比較理想的。
質問: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)會對彈簧造成什麼影響?
回答: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)斷面會產生計算值以上的高應力折損。另外,在壓緊長度附近,有效卷部會慢慢貼緊,彈簧常數變高。因此請務必容許位移Fmax.(mm)範圍以內使用。

本商品分類

型號
C-UH10-30
C-UH10-35
C-UH13-20
C-UH8-15
C-UH8-20
C-UH8-25
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 50.01~73.00有研磨532130107.45.91.312.78.89
當日可能 50.01~73.00有研磨61.824.535107.25.91.417.511.510.5
當日可能 50.01~73.00有研磨58.8142013109.81.59.25.16
當日可能 16.01~30.00有研磨26.510.51586.25.90.95.34.94.5
當日可能 30.01~50.00有研磨35.3142085.85.91.11196
當日可能 30.01~50.00有研磨44.117.52585.85.91.11197.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767