(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆9元-21元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-UH8-25
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 線徑 d | 貼緊 長度 | F max. | N{kgf} max. | Fa% | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||
C-UM 4- | 5* | 0.4 | 2.2 | 1.75 | 3.4 | {0.35} | 35 |
10* | 0.5 | 4.9 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | ||
15 | 0.55 | 7.5 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | ||
20 | 0.6 | 11.1 | 7.0 | 13.7 | {1.4 } | ||
C-UM 5- | 10* | 0.5 | 3.13 | 3.5 | 6.8 | {0.7 } | |
15 | 0.65 | 8.45 | 5.25 | 10.3 | {1.05} | ||
20 | 0.65 | 8.45 | 7.0 | 13.7 | {1.4 } | ||
30 | 0.7 | 11.9 | 10.5 | 24.0 | {2.45} | ||
35 | 0.75 | 16.5 | 12.25 | 20.6 | {2.1 } | ||
C-UM 6- | 5* | 0.55 | 2.7 | 1.7 | 4.9 | {0.5 } | |
10 | 0.7 | 5.6 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | ||
15 | 0.75 | 7.4 | 5.2 | 15.7 | {1.6 } | ||
20 | 0.75 | 7.4 | 7.0 | 20.6 | {2.1 } | ||
25 | 0.85 | 12.8 | 8.7 | 25.5 | {2.6 } | ||
30 | 0.85 | 12.8 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | ||
35 | 0.9 | 16.7 | 12.2 | 36.3 | {3.7 } | ||
40 | 0.9 | 16.8 | 14.0 | 41.2 | {4.2 } | ||
C-UM 8- | 10 | 0.85 | 6.4 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | |
15 | 0.9 | 7.9 | 5.3 | 15.7 | {1.6 } | ||
20 | 0.9 | 7.9 | 7.0 | 20.6 | {2.1 } | ||
25 | 0.9 | 7.9 | 8.8 | 25.5 | {2.6 } | ||
30 | 1.0 | 12.0 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | ||
35 | 1.0 | 12.0 | 12.3 | 36.3 | {3.7 } | ||
C-UM 10- | 10 | 0.9 | 5.2 | 3.5 | 10.8 | {1.1 } | |
15 | 1.0 | 7.3 | 5.3 | 15.7 | {1.6 } | ||
20 | 1.0 | 7.3 | 7.0 | 20.6 | {2.1 } | ||
25 | 1.1 | 10.5 | 8.8 | 25.5 | {2.6 } | ||
30 | 1.1 | 10.5 | 10.5 | 31.4 | {3.2 } | ||
C-UM 13- | 15 | 1.2 | 8.4 | 5.3 | 15.7 | {1.6 } | |
20 | 1.3 | 11.1 | 7.0 | 20.6 | {2.1 } | ||
25 | 1.3 | 11.1 | 8.8 | 25.5 | {2.6 } |
型式 | 線徑 d | 貼緊 長度 | F max. | N{kgf} max. | Fa% | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||
C-UH 4- | 5* | 0.45 | 2.7 | 1.5 | 4.4 | { 0.45} | 30 |
10* | 0.5 | 3.8 | 3.0 | 8.8 | { 0.9 } | ||
15 | 0.6 | 8.1 | 4.5 | 13.2 | { 1.35} | ||
C-UH 5- | 10 | 0.6 | 4.65 | 3.0 | 8.8 | { 0.9 } | |
15 | 0.6 | 4.65 | 4.5 | 13.2 | { 1.35} | ||
25 | 0.75 | 11.81 | 7.5 | 22.1 | { 2.25} | ||
C-UH 6- | 5* | 0.65 | 3.2 | 1.5 | 8.8 | { 0.9 } | |
10 | 0.7 | 3.9 | 3.0 | 17.7 | { 1.8 } | ||
15 | 0.85 | 7.7 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | ||
20 | 0.9 | 9.7 | 6.0 | 35.3 | { 3.6 } | ||
25 | 1.0 | 15.5 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | ||
C-UH 8- | 10 | 0.9 | 5.3 | 3.0 | 17.7 | { 1.8 } | |
15 | 0.9 | 5.3 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | ||
20 | 1.1 | 11 | 6.0 | 35.3 | { 3.6 } | ||
25 | 1.1 | 11 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | ||
30 | 1.2 | 15.9 | 9.0 | 53.0 | { 5.4 } | ||
C-UH 10- | 15 | 1.1 | 6.9 | 4.5 | 26.5 | { 2.7 } | |
20 | 1.2 | 9.3 | 6.0 | 35.3 | { 3.6 } | ||
25 | 1.2 | 9.3 | 7.5 | 44.1 | { 4.5 } | ||
30 | 1.3 | 12.7 | 9.0 | 53.0 | { 5.4 } | ||
35 | 1.4 | 17.5 | 10.5 | 61.8 | { 6.3 } | ||
C-UH 13- | 20 | 1.5 | 9.2 | 6.0 | 58.8 | { 6 } | |
25 | 1.5 | 9.2 | 7.5 | 73.5 | { 7.5 } | ||
30 | 1.8 | 18 | 9.0 | 88.3 | { 9 } |
![]() ※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考 ※市場流通品,系本公司自網路或實體市場隨機採購的同類產品 | ![]() 內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖 |
![]() | ![]() |
【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 極重荷重用 彈簧常數4.9~29.4N/mm | 【經濟型】圓線彈簧 外徑基準不鏽鋼型 輕荷重用 彈簧常數0.5~3.9N/mm |
推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 極重荷重用 | 推薦理由:MISUMI經濟型圓線彈簧 外徑基準型 輕荷重用 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-UH8-25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 30.01~50.00 | 有研磨 | 44.1 | 17.5 | 25 | 8 | 5.8 | 5.9 | 1.1 | 11 | 9 | 7.5 |
Loading...
材質 | SUS304-WPB |
---|
【經濟型】壓縮彈簧 外徑基準不鏽鋼 重荷重型的型號C-UH8-25頁面。
記載關於型號C-UH8-25之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-UH10-30 |
C-UH10-35 |
C-UH13-20 |
C-UH8-30 |
C-UM10-10 |
C-UM10-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 50.01~73.00 | 有研磨 | 53 | 21 | 30 | 10 | 7.4 | 5.9 | 1.3 | 12.7 | 8.8 | 9 | ||
當日可能 | 50.01~73.00 | 有研磨 | 61.8 | 24.5 | 35 | 10 | 7.2 | 5.9 | 1.4 | 17.5 | 11.5 | 10.5 | ||
當日可能 | 50.01~73.00 | 有研磨 | 58.8 | 14 | 20 | 13 | 10 | 9.8 | 1.5 | 9.2 | 5.1 | 6 | ||
當日可能 | 50.01~73.00 | 有研磨 | 53 | 21 | 30 | 8 | 5.6 | 5.9 | 1.2 | 15.9 | 12.3 | 9 | ||
當日可能 | 8.51~16.00 | 有研磨 | 10.8 | 6.5 | 10 | 10 | 8.2 | 2.9 | 0.9 | 5.2 | 4.8 | 3.5 | ||
當日可能 | 8.51~16.00 | 有研磨 | 15.7 | 9.8 | 15 | 10 | 8 | 2.9 | 1 | 7.3 | 6.3 | 5.2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策