(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆20元-36元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為內徑基準型彈簧。請注意,此產品以內徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
C-VUR5-15
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 外徑 D1 | 線徑 d | F max. | N{kgf} max. | 參考 | ||||
![]() ![]() ![]() | 間距 | 貼緊長度 | 總圈數 | ||||||
C-VUR 5 - | 15* | 5.9 | 0.45 | 9 | 2.65 | {0.27} | 1.7 | 5 | 10 |
20* | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.2 | |||||
25* | 6 | 0.50 | 15 | 4.41 | {0.45} | 1.9 | 7.5 | 14 | |
30* | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.3 | |||||
C-VUR 6 - | 15* | 7 | 0.50 | 9 | 2.65 | {0.27} | 1.9 | 5 | 9 |
20* | 7.1 | 0.55 | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.0 | 6.6 | 11 | |
25* | 15 | 4.41 | {0.45} | 2.5 | |||||
30* | 18 | 5.29 | {0.54} | 3.0 | |||||
35* | 7.2 | 0.60 | 21 | 6.17 | {0.63} | 2.7 | 9 | 14 | |
40* | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.0 | |||||
C-VUR 8 - | 20* | 9.3 | 0.65 | 12 | 3.53 | {0.36} | 2.4 | 6.8 | 9.5 |
25* | 15 | 4.41 | {0.45} | 2.9 | |||||
30* | 9.4 | 0.70 | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.7 | 9.1 | 12 | |
35* | 21 | 6.17 | {0.63} | 3.2 | |||||
40* | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.6 | |||||
C-VUR 10 - | 20* | 11.4 | 0.70 | 12 | 3.53 | {0.36} | 3.3 | 5.6 | 7 |
25* | 11.5 | 0.75 | 15 | 4.41 | {0.45} | 3.1 | 7.5 | 9 | |
30* | 11.6 | 0.80 | 18 | 5.29 | {0.54} | 2.7 | 10.4 | 12 | |
35* | 21 | 6.17 | {0.63} | 3.2 | |||||
40* | 24 | 7.06 | {0.72} | 3.6 | |||||
C-VUR 12 - | 25* | 13.6 | 0.80 | 15 | 4.41 | {0.45} | 3.6 | 7.2 | 8 |
C-VUR 16 - | 35* | 18 | 1.00 | 21 | 6.17 | {0.63} | 4.7 | 9.5 | 8.5 |
40* | 24 | 7.06 | {0.72} | 5.3 |
型式 | 外徑 D1 | 線徑 d | F max. | N{kgf} max. | 參考 | ||||
![]() ![]() ![]() | 間距 | 貼緊長度 | 總圈數 | ||||||
C-VUF 5- | 15* | 6.0 | 0.5 | 6.8 | 3.33 | {0.34} | 2.3 | 4.3 | 7.5 |
C-VUF 6- | 15 | 7.2 | 0.6 | 6.8 | 3.33 | {0.34} | 1.9 | 6.0 | 9.0 |
25 | 11.3 | 5.49 | {0.56} | 3.1 | |||||
C-VUF 8- | 20 | 9.4 | 0.7 | 9.0 | 4.41 | {0.45} | 3.1 | 6.0 | 7.5 |
C-VUF 10- | 40 | 11.8 | 0.9 | 18.0 | 8.82 | {0.90} | 4.4 | 9.9 | 10.0 |
![]() ※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考。 ※市場流通品,系本公司自網路或實體市場隨機採購的同類型產品 | ![]() 內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-VUR5-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 1.51~4.50 | 無研磨 | 2.65 | 6 | 15 | 5.9 | 5 | 0.29 | 0.45 | 5 | 10.1 | 9 |
Loading...
材質 | SUS304-WPB |
---|
【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 輕荷重型的型號C-VUR5-15頁面。
記載關於型號C-VUR5-15之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
C-VUF6-25 |
C-VUF8-20 |
C-VUR10-20 |
C-VUR5-20 |
C-VUR5-25 |
C-VUR5-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 端面狀態 | 最大荷重 (N) | 最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量) (mm) | 自由長度 L (mm) | 外徑 D(或是D1) (φ) | 內徑 D-2d(或是D) (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 貼緊長度 (mm) | 總圈數 | 容許壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 4.51~8.50 | 有研磨 | 5.49 | 13.7 | 25 | 7.2 | 6 | 0.49 | 0.6 | 6 | 9 | 11.3 | ||
當日可能 | 1.51~4.50 | 有研磨 | 4.41 | 11 | 20 | 9.4 | 8 | 0.49 | 0.7 | 6 | 7.6 | 9 | ||
當日可能 | 1.51~4.50 | 無研磨 | 3.53 | 8 | 20 | 11.4 | 10 | 0.29 | 0.7 | 8.6 | 11.3 | 12 | ||
當日可能 | 1.51~4.50 | 無研磨 | 3.53 | 8 | 20 | 5.9 | 5 | 0.29 | 0.45 | 5 | 10.1 | 12 | ||
當日可能 | 1.51~4.50 | 無研磨 | 4.41 | 10 | 25 | 6 | 5 | 0.29 | 0.5 | 7.5 | 14 | 15 | ||
當日可能 | 4.51~8.50 | 無研磨 | 5.29 | 12 | 30 | 6 | 5 | 0.29 | 0.5 | 7.5 | 14 | 18 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策