(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 輕荷重型 (型號表)

經濟型壓縮彈簧

【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 輕荷重型

標準價格:◆◆20元-36元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為內徑基準型彈簧。請注意,此產品以內徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購10個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-VUF6-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
內徑Dφ8以下 自由長度L50以下±1mm
 φ10以上  60以上±2mm
材質表
材質:SUS304-WPB
彈簧係數:±10%
規格表
■ C-VUR:Fmax. (容許壓縮量)=L×60%
內徑基準型優先保證內徑值,外徑值僅供參考。
型式外徑
D1
線徑
d
F
max.
N{kgf}
max.
參考
TypeD-L間距貼緊長度總圈數
C-VUR 5 -155.90.4592.65{0.27}1.7510
 20123.53{0.36}2.2
 2560.50154.41{0.45}1.97.514
 30185.29{0.54}2.3
C-VUR 6 -1570.5092.65{0.27}1.959
 207.10.55123.53{0.36}2.06.611
 25154.41{0.45}2.5
 30185.29{0.54}3.0
 357.20.60216.17{0.63}2.7914
 40247.06{0.72}3.0
C-VUR 8 -209.30.65123.53{0.36}2.46.89.5
 25154.41{0.45}2.9
 309.40.70185.29{0.54}2.79.112
 35216.17{0.63}3.2
 40247.06{0.72}3.6
C-VUR 10 -2011.40.70123.53{0.36}3.35.67
 2511.50.75154.41{0.45}3.17.59
 3011.60.80185.29{0.54}2.710.412
 35216.17{0.63}3.2
 40247.06{0.72}3.6
C-VUR 12 -2513.60.80154.41{0.45}3.67.28
C-VUR 16 -35181.00216.17{0.63}4.79.58.5
 40247.06{0.72}5.3
■ C-VUF:Fmax. (容許壓縮量)=L×45%
內徑基準型優先保證內徑值,外徑值僅供參考。
型式外徑
D1
線徑
d
F
max.
N{kgf}
max.
參考
TypeD-L間距貼緊長度總圈數
C-VUF 5-156.00.56.83.33{0.34}2.34.37.5
C-VUF 6-157.20.66.83.33{0.34}1.96.09.0
 2511.35.49{0.56}3.1
C-VUF 8-209.40.79.04.41{0.45}3.16.07.5
C-VUF 10-4011.80.918.08.82{0.90}4.49.910.0
kgf (荷重) =N/mm (彈簧常數) ×0.101972×F (壓縮量)
{kgf}=N×0.101972
有*符號者,兩端端面皆無研磨加工。
貼緊長度為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。若超過容許壓縮量使用時,彈簧可能會變形或使用幾次就毀損。
請務必在容許壓縮量F max.(mm)的範圍內使用。
如果希望使用較多次數時,建議在容許壓縮量Fmax.的70%以內使用。
圈數為參考值。生產批號不同的產品會有一些誤差。
 總圈數=緊貼長度 ÷ 線徑(d)-1
 有效圈數=總圈數-2
 
商品特點
● MISUMI壓縮彈簧有別於市售一般彈簧,更加精準精細化,分為內徑基準型和外徑基準型。
 外徑基準型以外徑公差為製作的優先考量,內徑基準型則以內徑公差為製作的優先考量。
● 根據安裝實際情況選擇合適的彈簧種類,具體內外徑公差請參考資料刊載內容。
 弹簧使用案例
 ※實驗數據系本公司檢測所得,僅供參考。
 ※市場流通品,系本公司自網路或實體市場隨機採購的同類型產品
內徑安裝示意圖
內徑基準型圓線彈簧安裝示意圖
注意事項
● 使用溫度
 SWP-A製……常溫(0〜40℃)
 不鏽鋼製……-10〜100℃
 彈簧用油回火線……常溫(0〜40℃)
● 超過上述溫度範圍的環境下使用,荷重值會依條件不同而有所衰減。
● 需在室外等有冷熱溫差及濕氣的環境下使用時,建議選擇不鏽鋼製品。
● 不鏽鋼製彈簧也有磁性。請務必注意。
相關商品

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-VUF6-15
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 1.51~4.50有研磨3.338.2157.260.490.6696.8

Loading...

  1. 1
使用範例
彈簧使用案例
孔基準定位機構
以孔基準對工件進行定位的機構。
透過角錐銷消除各工件孔公差產生的偏移,可減少定位時的鬆脫。
選擇壓縮彈簧以便自定位接觸工件開始移動
 

基本資訊

材質 SUS304-WPB

【經濟型】壓縮彈簧 內徑基準不鏽鋼 輕荷重型的型號C-VUF6-15頁面。
記載關於型號C-VUF6-15之規格、尺寸、型式情報。

  • 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照 廠牌產品型錄 。

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟型壓縮彈簧的壽命是多少?
回答: 因為壽命在一定程度上有個體偏差,具體安裝情況複雜因此關於壓縮彈簧的壽命次數,雖然很遺憾但是沒有具體的試驗數值作為參考。使用次數因使用溫度或者環境、變形量而發生變化。要增加使用次數,建議在容許位移量Fmax.的70%以下使用。
質問: 無彈簧導軌的使用會對彈簧造成什麼影響?
回答: 沒有彈簧導軌的情況下使用,彈簧會有屈曲、軀幹彎曲等發生,彎曲內側局部產生高應力,導致折損。為了保證彈簧使用壽命請使用軸、外徑導軌等安裝彈簧。※基本上,在內徑側導軌中軸從上表面貫穿下面使用是比較理想的。
質問: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)會對彈簧造成什麼影響?
回答: 超過最大位移量30萬次的使用(貼緊壓緊長度附近使用時)斷面會產生計算值以上的高應力折損。另外,在壓緊長度附近,有效卷部會慢慢貼緊,彈簧常數變高。因此請務必容許位移Fmax.(mm)範圍以內使用。

本商品分類

型號
C-VUF10-40
C-VUF5-15
C-VUF6-25
C-VUF8-20
C-VUR10-20
C-VUR10-25
型號數量折扣標準
出貨日
容許荷重(範圍指定)
(N)
端面狀態 最大荷重
(N)
最大荷重時高度(自由長度-容許壓縮量)
(mm)
自由長度 L
(mm)
外徑 D(或是D1)
(φ)
內徑 D-2d(或是D)
(φ)
彈簧常數
(N/mm)
線徑
(φ)
貼緊長度
(mm)
總圈數 容許壓縮量
(mm)
當日可能 8.51~16.00有研磨8.82224011.8100.490.99.91018
當日可能 1.51~4.50無研磨3.338.215650.490.54.37.66.8
當日可能 4.51~8.50有研磨5.4913.7257.260.490.66911.3
當日可能 1.51~4.50有研磨4.4111209.480.490.767.69
當日可能 1.51~4.50無研磨3.5382011.4100.290.78.611.312
當日可能 1.51~4.50無研磨4.41102511.5100.290.758.310.115

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767