(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾珠軸承組件 -附鋼板製擠型架收緊器型-

滾珠軸承組件 -附鋼板製擠型架收緊器型-

・適用於調整皮帶或鏈條等需移動軸心的部位。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構成零件材質
組件本體 FC200
軸承軌道輪 SUJ2
橡膠密封 丁腈橡膠
止迴螺絲 SCM435

構成零件材質
組件本體 SPCC
軸承軌道輪 SUJ2
橡膠密封 丁腈橡膠
止迴螺絲 SCM435

規格表

型式
TUUFLN15
TUUFW20
型式JIS公稱(軸承部)HH1LL1AA1A2WW1BS安裝
螺栓
公稱
容許荷重
kN
基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)¥基準
單價
TypeDCr(動態)Cor(靜態)M1
TUUFLN12AS2011006526023531152710083.5226M103.439.64.6M5×0.811003,440
15AS202
17AS203
20AS2043325712.86.653,490
25AS20534.5277.5147.853,720
型式JIS公稱(軸承部)HH1LL1AA1A2WW1P1P2P3BS
TypeD
TUUFWN
(無給油式)

TUUFW
(給油式)
20UC204D1199154317370506301506919117643112.7
25UC205D16834.114.3
30UC206D1212166337393327812738.115.9
35UC207D14294852308017342.917.5
40UC208D1233192520596300882221749.219
45UC209D1
50UC210D1524599359221951.6
型式容許荷重
kN
安裝螺栓公稱基本額定荷重(kN)調整螺絲公稱止迴螺絲重量(g)¥基準單價
TypeDCr(動態)Cor(靜態)M1無給油式給油式
TUUFWN
(無給油式)

TUUFW
(給油式)
207.65M1012.86.65TM16×3M5×0.847008,500
257.85147.8550008,890
309.8119.511.3TM18×457009,400
3512.7525.715.3680010,940
4015.6929.117.8TM25×51100016,080
4532.520.418,710
5016.67M123523.223,660

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TUUFLN12
TUUFLN15
TUUFLN17
TUUFLN20
TUUFLN25
TUUFW20
TUUFW25
TUUFW30
TUUFW35
TUUFW40
TUUFW45
TUUFW50
TUUFWN20
TUUFWN25
TUUFWN30
TUUFWN45
TUUFWN50
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
給油方式
4天~ 1296004600無給油式
4天~ 1596004600無給油式
4天~ 1796004600無給油式
4天~ 20128006650無給油式
4天~ 25140007850無給油式
4天~ 20128006650給油式
4天~ 25140007850給油式
4天~ 301950011300給油式
4天~ 352570015300給油式
4天~ 402910017800給油式
4天~ 453250020400給油式
4天~ 503500023200給油式
4天~ 20128006650無給油式
4天~ 25140007850無給油式
4天~ 301950011300無給油式
4天~ 453250020400無給油式
4天~ 503500023200無給油式

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

組件 種類 附擠型架軸承組件 軸承組件 種類 緊線器型 組件本體材質 FC200
軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲 轉動體材質 SUJ2 表面處理
規格・環境 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767