(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・保持優異的防腐性與耐腐蝕性,可依滑脂區分使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
構成零件 | 材質 |
固定座 | SCS13 |
軸承軌道輪 | 相當於SUS440C |
橡膠密封 | 合成橡膠 |
止迴螺絲 | SUS410 |
型式 |
PBTSSN25 PBTSFN30 |
型式 | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | 基本額定荷重(kN) | 止迴螺絲 | 重量(g) | ||
Type | D | Cr(動態) | Cor(靜態) | M1 | |||||||||||
PBTSSN (固態滑脂) PBTSFN (食品機械用滑脂) *D=50 無對應 | 20 | 33.3 | 120 | 95 | 30 | 14 | 12 | 11 | 64 | 31 | 12.7 | 9.9 | 6.65 | M5×0.8 | 600 |
25 | 36.5 | 130 | 105 | 12 | 70 | 34.1 | 14.3 | 10.8 | 7.85 | 700 | |||||
30 | 42.9 | 155 | 121 | 36 | 20 | 17 | 13 | 82 | 38.1 | 15.9 | 15 | 11.3 | M6×0.75 | 1100 | |
35 | 47.6 | 161 | 127 | 38 | 14 | 92 | 42.9 | 17.5 | 19.7 | 15.3 | 1300 | ||||
40 | 49.2 | 171 | 137 | 40 | 98 | 49.2 | 19 | 22.4 | 17.8 | M8×1 | 1700 | ||||
45 | 54 | 180 | 146 | 105 | 25.2 | 20.4 | 1800 | ||||||||
50 | 57.2 | 195 | 159 | 45 | 22 | 19 | 16 | 114 | 51.6 | 27 | 23.2 | 2400 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PBTSFN20 |
PBTSFN25 |
PBTSFN30 |
PBTSFN35 |
PBTSFN40 |
PBTSFN45 |
PBTSSN20 |
PBTSSN25 |
PBTSSN30 |
PBTSSN35 |
PBTSSN40 |
PBTSSN45 |
PBTSSN50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 安裝高度 H (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 20 | 33.3 | 9900 | 6650 | ||
4天~ | 25 | 36.5 | 10800 | 7850 | ||
4天~ | 30 | 42.9 | 15000 | 1130 | ||
4天~ | 35 | 47.6 | 19700 | 1530 | ||
4天~ | 40 | 49.2 | 22400 | 1780 | ||
4天~ | 45 | 54 | 25200 | 2040 | ||
4天~ | 20 | 33.3 | 9900 | 6650 | ||
4天~ | 25 | 36.5 | 10800 | 7850 | ||
4天~ | 30 | 42.9 | 15000 | 1130 | ||
4天~ | 35 | 47.6 | 19700 | 1530 | ||
4天~ | 40 | 49.2 | 22400 | 1780 | ||
4天~ | 45 | 54 | 25200 | 2040 | ||
4天~ | 50 | 57.2 | 27000 | 2320 |
Loading...
組件 種類 | 連座滾珠軸承 | 軸承組件 種類 | 枕型 | 組件本體材質 | 不鏽鋼鑄鋼(SCS13) |
---|---|---|---|---|---|
軸承內徑形狀 | 圓柱孔止迴螺絲 | 枕形 種類 | 標準 | 轉動體材質 | 相當於SUS440C |
表面處理 | 無 | 規格・環境 | 標準 | 給油方式 | 無給油式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策