(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

衝擊吸收緩衝墊-內螺牙型‧外螺牙型-

衝擊吸收緩衝墊-內螺牙型‧外螺牙型-

由可吸收衝擊的柔軟材料製作而成,具有緩衝、消音效果的緩衝墊。本產品為GELMR、GELMF的代替品。緩衝墊部由雙層構造變更為單層構造,硬度也有所變更。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

 
Type材質硬度
內螺牙外螺牙緩衝墊部金屬芯部
GELSMRGELSMF黏彈性合成橡膠(灰)SUS304ASKER F85

規格表

型式
GELSMR16A
型式HLL1L2L3L4MWR
TypeD
內螺牙型
GELSMR
1282211437M5×0.8102
161028145411M6×1.0143
16A311714M8×1.25
201335176514M8×1.25173
20A392116M10×1.25(細螺紋)
301544248520M12×1.75273
30A462622M14×1.5(細螺紋)
型式HLL1L2L3MWmfR
TypeD
外螺牙型
GELSMF
12816543M5×0.81081.52
161020654M6×1.0141023
201326865M8×1.25171223
3015301085M10×1.527142.53

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GELSMF12
GELSMF16
GELSMF20
GELSMF30
GELSMR12
GELSMR16
GELSMR16A
GELSMR20
GELSMR20A
GELSMR30
GELSMR30A
型號數量折扣標準
出貨日
規格 外徑 D
(φ)
螺牙No. M
4天~ 外螺牙型12M5×0.8
4天~ 外螺牙型16M6×1.0
4天~ 外螺牙型20M8×1.25
4天~ 外螺牙型30M10×1.5
4天~ 內螺牙型12M5×0.8
4天~ 內螺牙型16M6×1.0
4天~ 內螺牙型16M8×1.25
4天~ 內螺牙型20M8×1.25
4天~ 內螺牙型20M10×1.25(細螺紋)
4天~ 內螺牙型30M12×1.75
4天~ 內螺牙型30M14×1.5(細螺紋)

Loading...

  1. 1

規格・概要

◦衝擊吸收緩衝墊的特性值
項目單位數值
比重1.0
硬度ASKER F85
拉伸強度Mpa1.15
伸長量680
耐熱性100
耐寒性-10
■壓縮荷重測試結果
D12162030
30%壓縮荷重平均值(N)11.120.835.7(93)
20%壓縮荷重平均值(N)6.311.620.351.4
15%壓縮荷重平均值(N)4.48.014.135.0
※D30若在壓縮荷重為20%以上的情形下使用,可能會導致破損,敬請注意。

 


 
■使用注意事項
.請勿以尖銳器具穿刺或切割。
.請勿撕裂􀉺扭轉。
.使用時僅限從垂直方向施力。
.請勿靠近火源。
.請勿使用溶劑。

基本資訊

形狀 附螺栓 材質 優力膠 詳細材質 黏彈性合成橡膠
硬度(蕭氏硬度・ASKER) ASKER F85 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767