(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・噴射方向與固定方向成一夾角,固定方式為緊密配合鑲入,
適用於各種工作母機。
・耐壓30kg/cm2。
・調整角度容易。
・定位精確穩固,不會反彈。
・集中「水」力,準確噴射銑刀或鑽頭,
確保加工過程中銑刀或鑽頭的充份冷卻,延長其使用壽命。
・適用各種機械的噴水冷卻、噴氣。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 |
主體 | SUM23 |
銅環 | C6802 |
銅珠 | C6802 |
O" Ring | NBR |
鐵管 | S15C |
型式(TYPE‧No.) | - | d | - | L |
CT-PNZCFT14 | - | 4 | - | 10 |
型式 | d | L | T | D | D1 | B1 | H | 六角面(B) | |
TYPE | No. | ||||||||
CT-PNZCFT | 14 | 4 | 10 | PT 1/8" | 14 | 6 | 6 | 10.5 | 17 |
30 | |||||||||
50 | |||||||||
15 | 10 | 15 | |||||||
30 | |||||||||
50 | |||||||||
16 | 10 | 16 | 12 | ||||||
30 | |||||||||
50 | |||||||||
18 | 10 | 18 | |||||||
30 | |||||||||
50 |
型號 |
---|
CT-PNZCFT14-4-10 |
CT-PNZCFT14-4-30 |
CT-PNZCFT14-4-50 |
CT-PNZCFT15-4-10 |
CT-PNZCFT15-4-30 |
CT-PNZCFT15-4-50 |
CT-PNZCFT16-4-10 |
CT-PNZCFT16-4-30 |
CT-PNZCFT16-4-50 |
CT-PNZCFT18-4-10 |
CT-PNZCFT18-4-30 |
CT-PNZCFT18-4-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 L (mm) | No. |
---|---|---|---|---|
5天 | 10 | 14 | ||
5天 | 30 | 14 | ||
5天 | 50 | 14 | ||
5天 | 10 | 15 | ||
5天 | 30 | 15 | ||
5天 | 50 | 15 | ||
5天 | 10 | 16 | ||
5天 | 30 | 16 | ||
5天 | 50 | 16 | ||
5天 | 10 | 18 | ||
5天 | 30 | 18 | ||
5天 | 50 | 18 |
Loading...
噴霧形狀 | 點狀 | 材質 | SUM23 | 角度調整 | 可角度調整 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 點噴嘴 | 使用流體 | 壓縮空氣 / 水 | 孔徑(mm) | 4 |
螺牙No.徑 1 | 1(PT1/8) | 螺牙形狀 | 外螺牙 | 安裝方式 | 嵌合 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策