(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

直噴式高壓萬向噴嘴

直噴式高壓萬向噴嘴

・噴射方向與固定方向成一直線,固定方式以螺旋固定之,
廣泛適用各種機械的噴水冷卻、噴氣等。
・耐壓30kg/cm2。
・調整角度容易。
・定位精確穩固,不會反彈。
・集中「水」力,準確噴射銑刀或鑽頭,
 確保加工過程中銑刀或鑽頭的充份冷卻,延長其使用壽命。
・適用各種機械的噴水冷卻、噴氣。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

名稱材質
主體SUM23
銅環C6802
銅珠C6802
O" RingNBR
鐵管S15C

 

規格表

型式(TYPE‧No.)-d-L
CT-PNZRF1-4-20

型式dLTL1DB1六角面(B)
TYPENo.
CT-PNZRF1420PT 1/8"106617
40
60
220PT 1/4"
40
60
3630PT 3/8"1381024
50
70
4840PT 1/2"18101232
60
80
10415M10*1.25P106617
20
40
60
20630M20*1.5P1381024
50
70
24840M24*2.0P18101232
60
80
CT-PNZRFN1420NPT 1/8"106617
40
60
220NPT 1/4"
40
60
3630NPT 3/8"1381024
50
70
4840NPT 1/2"18101232
60
80
單位: mm
型號
CT-PNZRF1-4-20
CT-PNZRF1-4-40
CT-PNZRF1-4-60
CT-PNZRF2-4-20
CT-PNZRF2-4-40
CT-PNZRF2-4-60
CT-PNZRF3-6-30
CT-PNZRF3-6-50
CT-PNZRF3-6-70
CT-PNZRF4-8-40
CT-PNZRF4-8-60
CT-PNZRF4-8-80
CT-PNZRF10-4-15
CT-PNZRF10-4-20
CT-PNZRF10-4-40
CT-PNZRF10-4-60
CT-PNZRF20-6-30
CT-PNZRF20-6-50
CT-PNZRF20-6-70
CT-PNZRF24-8-40
CT-PNZRF24-8-60
CT-PNZRF24-8-80
CT-PNZRFN1-4-20
CT-PNZRFN1-4-40
CT-PNZRFN1-4-60
CT-PNZRFN2-4-20
CT-PNZRFN2-4-40
CT-PNZRFN2-4-60
CT-PNZRFN3-6-30
CT-PNZRFN3-6-50
CT-PNZRFN3-6-70
CT-PNZRFN4-8-40
CT-PNZRFN4-8-60
CT-PNZRFN4-8-80
型號數量折扣標準
出貨日
孔徑
(mm)
螺牙No.徑 1 長度 L
(mm)
5天 41(PT1/8)20
5天 41(PT1/8)40
5天 41(PT1/8)60
5天 42(PT1/4)20
5天 42(PT1/4)40
5天 42(PT1/4)60
5天 63(PT3/8)30
5天 63(PT3/8)50
5天 63(PT3/8)70
5天 84(PT1/2)40
5天 84(PT1/2)60
5天 84(PT1/2)80
5天 410(M10)15
5天 410(M10)20
5天 410(M10)40
5天 410(M10)60
5天 620(M20)30
5天 620(M20)50
5天 620(M20)70
5天 824(M24)40
5天 824(M24)60
5天 824(M24)80
5天 41(NPT1/8)20
5天 41(NPT1/8)40
5天 41(NPT1/8)60
5天 42(NPT1/4)20
5天 42(NPT1/4)40
5天 42(NPT1/4)60
5天 63(NPT3/8)30
5天 63(NPT3/8)50
5天 63(NPT3/8)70
5天 84(NPT1/2)40
5天 84(NPT1/2)60
5天 84(NPT1/2)80

Loading...

  1. 1

基本資訊

噴霧形狀 點狀 材質 SUM23 角度調整 可角度調整
型式 點噴嘴 使用流體 壓縮空氣 / 水 螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767