(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

360度斜噴式高壓萬向噴嘴

360度斜噴式高壓萬向噴嘴

・可360度調整方向。
・耐壓30kg/cm2。
・調整角度容易。
・定位精確穩固,不會反彈。
・集中「水」力,準確噴射銑刀或鑽頭,
 確保加工過程中銑刀或鑽頭的充份冷卻,
 延長其使用壽命。
・適用各種機械的噴水冷卻、噴氣。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

名稱材質
主體SUM23
銅環C6802
銅珠C6802
O" RingNBR
鐵管S15C

 

規格表

型式(TYPE‧No.)-d-L
CT-PNZRFS1-4-10
 
型式dLTDB1六角面(B)
TYPENo.
CT-PNZRFS1410PT 1/8"6717
30
50
210PT 1/4"
30
50
310PT 3/8"
30
50
1010M10*1.25P
30
50
CT-PNZRFSN110NPT 1/8"
30
50
210NPT 1/4"
30
50
310NPT 3/8"
30
50
單位: mm
型號
CT-PNZRFS1-4-10
CT-PNZRFS1-4-30
CT-PNZRFS1-4-50
CT-PNZRFS2-4-10
CT-PNZRFS2-4-30
CT-PNZRFS2-4-50
CT-PNZRFS3-4-10
CT-PNZRFS3-4-30
CT-PNZRFS3-4-50
CT-PNZRFS10-4-10
CT-PNZRFS10-4-30
CT-PNZRFS10-4-50
CT-PNZRFSN1-4-10
CT-PNZRFSN1-4-30
CT-PNZRFSN1-4-50
CT-PNZRFSN2-4-10
CT-PNZRFSN2-4-30
CT-PNZRFSN2-4-50
CT-PNZRFSN3-4-10
CT-PNZRFSN3-4-30
CT-PNZRFSN3-4-50
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.徑 1 長度 L
(mm)
5天 1(PT1/8)10
5天 1(PT1/8)30
5天 1(PT1/8)50
5天 2(PT1/4)10
5天 2(PT1/4)30
5天 2(PT1/4)50
5天 3(PT3/8)10
5天 3(PT3/8)30
5天 3(PT3/8)50
5天 10(M10)10
5天 10(M10)30
5天 10(M10)50
5天 1(NPT1/8)10
5天 1(NPT1/8)30
5天 1(NPT1/8)50
5天 2(NPT1/4)10
5天 2(NPT1/4)30
5天 2(NPT1/4)50
5天 3(NPT3/8)10
5天 3(NPT3/8)30
5天 3(NPT3/8)50

Loading...

  1. 1

【360度使用示意圖】

基本資訊

噴霧形狀 點狀 材質 SUM23 角度調整 可角度調整
型式 點噴嘴 使用流體 壓縮空氣 / 水 孔徑(mm) 4
螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767