(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋼板製滾珠軸承組件圓形法蘭型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
構成零件材質表面處理
固定座 SPCC染黑處理
軸承軌道輪 SUJ2
橡膠密封合成橡膠 (NBR)
止迴螺絲 SCM435

規格表

型式
RBTP12
型式HAJNA1H1
最小
BS安裝螺栓
公稱
基本額定荷重(N)M重量
(g)
(參考)
TypeDCr(動態)Co(靜態)
RBTP12811463.57.1449226M696004600M5×0.8200
15
17
20901671.5956257M8128006650300
2595187660277.5140007850
3011390.5115.271298M101950011300M6×0.75600
351222010081348.52570015300700
401482111913.56.891389M122910017800M8×1.01200
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RBTP12
RBTP15
RBTP17
RBTP20
RBTP25
RBTP30
RBTP35
RBTP40
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 1296004600
4天~ 1596004600
4天~ 1796004600
4天~ 20128006650
4天~ 25140007850
4天~ 301950011300
4天~ 352570015300
4天~ 402910017800

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 圓法蘭形 組件本體材質 SPCC
表面處理 染黑處理 給油方式 無給油式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767