(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

深溝槽滾珠軸承 非接觸橡膠密封型C3間隙

深溝槽滾珠軸承 非接觸橡膠密封型C3間隙

・徑向間隙較一般產品大,適合嵌合較緊的情形,防塵性優於兩側密封型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


請參閱技術資料的徑向軸承(等級0級)的容許差以及容許值。請見此處
 
材質 SUJ2
・徑向間隙 單位:μm
軸承內徑C3
d(mm)
超過以下最小最大
僅10 823
10181125
18241328
24301328
30401533
40501836
50652343

規格表

型式
B6307VVC3
型式dDBr
(min)
基本額定荷重容許轉速
rpm
(參考)
安裝相關尺寸重量
(g)
(參考)
Cr(動態)kNCor(靜態)kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6300VVC31035110.68.23.5230001417310.653
B6301VVC312371219.74.2200001718.532160
B6302VVC315421311.45.451700020233782
B6303VVC317471413.56.5513000222542115
B6304VVC32052151.115.97.91400026.528.545.5144
B6305VVC325621721.210.91200031.53555.5232
B6206VVC33016119.511.311000353957199
B6306VVC372191.126.7151000036.54365.5360
B6207VVC3351725.715.3980041.54565.5288
B6307VVC380211.533.519.188004347721.5457
B6208VVC340181.129.117.8870046.55173.51366
B6308VVC390231.540.52478004854821.5630
B6209VVC34585191.131.520.451.555.578.51398
B6309VVC3100251.5533270005361.5921.5814
B6210VVC35090201.13523.2710056.56083.51454
B6310VVC31102726238.564005968.510121,070
B6311VVC3551202971.545580064741111,370
kgf=N×0.101972
型號
B6206VVC3
B6207VVC3
B6208VVC3
B6209VVC3
B6210VVC3
B6300VVC3
B6301VVC3
B6302VVC3
B6303VVC3
B6304VVC3
B6305VVC3
B6306VVC3
B6307VVC3
B6308VVC3
B6309VVC3
B6310VVC3
B6311VVC3
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
容許轉數
(rpm)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
4天~ 306216195001100011300
4天~ 35721725700980015300
4天~ 40801829100870017800
4天~ 45851931500780020400
4天~ 50902035000710023200
4天~ 1035118200230003500
4天~ 1237129700200003500
4天~ 15421311400170005450
4天~ 17471413500160006550
4天~ 20521515900130007900
4天~ 256217212001200010900
4天~ 307219267001000015000
4天~ 35802133500880019100
4天~ 40902340500780024000
4天~ 451002553000700032000
4天~ 501102762000640038500
4天~ 551202971500580045000

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 內外輪材質 SUJ2 密封材料・形狀 橡膠密封式
精密度(JIS) 等級0 規格・環境 標準 軸承環列數 單列
尺寸規格 公制系列 滾動體材質 SUJ2 密封部構造 橡膠密封式

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767