(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
構成零件 | 材質 |
固定座 | FC200 |
軸承軌道輪 | SUJ2 |
橡膠密封 | 合成橡膠 |
止迴螺絲 | SCM435 |
型式 |
PDRHN12 PDRH20 |
型式 | JIS公稱 | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | 基本額定荷重(kN) | M1 | 重量 (g) (參考) | ||
Cr(動態) | Cor(靜態) | |||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||
(無給油式) PDRHN (給油式) PDRH | 12 | UC201D1 | 70 | 127 | 95 | 40 | 19 | 13 | 13 | 101 | 31 | 13 | 12.8 | 6.65 | M5×0.8 | 900 |
15 | UC202D1 | |||||||||||||||
17 | UC203D1 | |||||||||||||||
20 | UC204D1 | |||||||||||||||
25 | UC205D1 | 80 | 142 | 105 | 50 | 114 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.85 | 1200 | |||||
30 | UC206D1 | 90 | 165 | 120 | 21 | 17 | 16 | 130 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | M6×0.75 | 1800 | ||
35 | UC207D1 | 95 | 166 | 127 | 60 | 18 | 140 | 42.9 | 17.5 | 25,7 | 15.3 | 2300 | ||||
40 | UC208D1 | 100 | 184 | 136 | 70 | 20 | 150 | 49.2 | 19 | 29.1 | 17.8 | M8×1.0 | 3200 | |||
45 | UC209D1 | 105 | 190 | 146 | 22 | 158 | 32.5 | 20.4 | 3500 | |||||||
50 | UC210D1 | 110 | 206 | 159 | 20 | 22 | 165 | 51.6 | 35.0 | 23.2 | 3900 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PDRH12 |
PDRH15 |
PDRH20 |
PDRH25 |
PDRH30 |
PDRH35 |
PDRH40 |
PDRH45 |
PDRH50 |
PDRHN12 |
PDRHN15 |
PDRHN17 |
PDRHN20 |
PDRHN25 |
PDRHN30 |
PDRHN35 |
PDRHN40 |
PDRHN45 |
PDRHN50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 安裝高度 H (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 給油方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 12 | 70 | 12800 | 6650 | 給油式 | ||
4天~ | 15 | 70 | 12800 | 6650 | 給油式 | ||
4天~ | 20 | 70 | 12800 | 6650 | 給油式 | ||
4天~ | 25 | 80 | 14000 | 7850 | 給油式 | ||
4天~ | 30 | 90 | 19500 | 11300 | 給油式 | ||
4天~ | 35 | 95 | 25700 | 15300 | 給油式 | ||
4天~ | 40 | 100 | 29100 | 17800 | 給油式 | ||
4天~ | 45 | 105 | 32500 | 20400 | 給油式 | ||
4天~ | 50 | 110 | 35000 | 23200 | 給油式 | ||
4天~ | 12 | 70 | 12800 | 6650 | 無給油式 | ||
4天~ | 15 | 70 | 12800 | 6650 | 無給油式 | ||
4天~ | 17 | 70 | 12800 | 6650 | 無給油式 | ||
4天~ | 20 | 70 | 12800 | 6650 | 無給油式 | ||
4天~ | 25 | 80 | 14000 | 7850 | 無給油式 | ||
4天~ | 30 | 90 | 19500 | 11300 | 無給油式 | ||
4天~ | 35 | 95 | 25700 | 15300 | 無給油式 | ||
4天~ | 40 | 100 | 29100 | 17800 | 無給油式 | ||
4天~ | 45 | 105 | 32500 | 20400 | 無給油式 | ||
4天~ | 50 | 110 | 35000 | 23200 | 無給油式 |
型號 |
---|
Loading...
組件 種類 | 軸承組件 | 軸承組件 種類 | 枕型 | 組件本體材質 | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
枕形 種類 | 高心 | 轉動體材質 | SUJ2 | 規格・環境 | 標準 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策