(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠軸承組件 -鑄件製非對稱法蘭型-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構成零件材質
固定座 FC200
軸承軌道輪 SUJ2
橡膠密封合成橡膠
止迴螺絲 SCM435

規格表

型式
HDAMN15
HDAM12
型式FF1F2CWJtAA1dBS安裝螺栓公稱基本額定荷重(N)M1重量
(g)
(參考)
Cr(動態)Co(靜態)
TypeD
(無給油式)
HDAMN

(給油式)
HDAM
1211027425262321333.325.5103112.7M8128006650M5×0.8600
15
17
20
25116455668341335.8271034.114.3140007850700
30130295065784040.23138.115.91950011300M6×0.75900
3514432557090461544.43442.917.525700153001300
40164416078100501651.2361249.219M102910017800M8×1.01800
45174436580106541852.23832500204002100
501844668861125854.64051.635000232002400
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HDAM12
HDAM15
HDAM17
HDAM20
HDAM25
HDAM30
HDAM35
HDAM45
HDAM50
HDAMN15
HDAMN17
HDAMN20
HDAMN25
HDAMN30
HDAMN35
HDAMN40
HDAMN45
HDAMN50
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
給油方式
4天~ 12110128006650給油式
4天~ 15110128006650給油式
4天~ 17110128006650給油式
4天~ 20110128006650給油式
4天~ 25116140007850給油式
4天~ 301301950011300給油式
4天~ 351442570015300給油式
4天~ 451743250020400給油式
4天~ 501843500023200給油式
4天~ 15110128006650無給油式
4天~ 17110128006650無給油式
4天~ 20110128006650無給油式
4天~ 25116140007850無給油式
4天~ 301301950011300無給油式
4天~ 351442570015300無給油式
4天~ 401642910017800無給油式
4天~ 451743250020400無給油式
4天~ 501843500023200無給油式

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 變形菱形型 組件本體材質 FC200
枕形 種類 其他 轉動體材質 SUJ2 規格・環境 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767