(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(窄幅型)

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(窄幅型)

相較於其他鑄件製枕型產品,寬度更窄,最適合節省空間。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構成零件材質
固定座 FC200
軸承軌道輪 SUJ2
橡膠密封合成橡膠
止迴螺絲 SCM435
精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸承箱的球狀軸承座直徑精度:H7(餘隙配合)
使用溫度:−15〜+100℃
給油式附有油嘴。
油嘴公稱直徑:1/4-28UNF(統一規格)

規格表

型式
PDRUPN12
PDRUP20
型式JIS公稱HLL1AMtH1BS基本額定荷重(kN)M1重量
(g)
(參考)
Cr(動態)Cor(靜態)
TypeD
(無給油式)
PDRUPN

(給油式)
PDRUP
12UC201D130.2765238M10X1.513623112.712.86.7M5×0.8600
15UC202D1
17UC203D1
20UC204D1
25UC205D136.58456157234.114.314.07.85700
30UC206D142.9946648M14X2188438.115.919.511.3M6×0.751100
35UC207D147.611080209542.917.525.715.31600
40UC208D149.2116845410049.21929.117.8M8×1.01800
45UC209D154.2120902510832.520.42100
50UC210D157.21309460M16X211651.635.023.22600
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDRUP12
PDRUP15
PDRUP17
PDRUP20
PDRUP25
PDRUP30
PDRUP35
PDRUP40
PDRUP45
PDRUP50
PDRUPN12
PDRUPN15
PDRUPN17
PDRUPN20
PDRUPN25
PDRUPN30
PDRUPN35
PDRUPN40
PDRUPN45
PDRUPN50
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
給油方式
4天~ 1230.212800-給油式
4天~ 1530.2128006700給油式
4天~ 1730.2128006700給油式
4天~ 2030.2128006700給油式
4天~ 2536.5140007850給油式
4天~ 3042.91950011300給油式
4天~ 3547.62570015300給油式
4天~ 4049.22910017800給油式
4天~ 4554.23250020400給油式
4天~ 5057.23500023200給油式
4天~ 1230.212800-無給油式
4天~ 1530.212800-無給油式
4天~ 1730.2128006700無給油式
4天~ 2030.2128006700無給油式
4天~ 2536.5140007850無給油式
4天~ 3042.91950011300無給油式
4天~ 3547.62570015300無給油式
4天~ 4049.22910017800無給油式
4天~ 4554.23250020400無給油式
4天~ 5057.23500023200無給油式

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 軸承組件 軸承組件 種類 枕型 組件本體材質 FC200
枕形 種類 狹幅 轉動體材質 SUJ2 規格・環境 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767