(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾珠軸承組件 鑄件製菱形法蘭(耐熱型)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構成零件材質
固定座 FC200
軸承軌道輪 SUJ2
橡膠密封合成橡膠 (NBR)
止迴螺絲 SCM435
精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸承箱的軸承座直徑精度:H7(餘隙配合)
使用溫度:常溫~180℃
滾珠軸承組件具有調心功能,因此軸承會有些許移動。
油嘴公稱直徑:1/4-28UNF(統一規格)

規格表

型式
HDHT15
型式FF1WtAA1dBS安裝螺栓公稱基本額定荷重(N)止迴螺絲重量(g)
(參考)
TypeDCr(動態)Co(靜態)M
HDHT1211390601133.325.5123112.7M10128006650M5×0.8500
15
17
20400
2513099681335.8271634.114.3M14140007850600
301481178040.23138.115.91950011300M6×0.75900
35161130901544.43442.917.525700153001200
4017514410051.23649.2192910017800M8×1.01500
451881481081652.23819M1632500204001800
5019715711554.64051.635000232002000
602502021401868.7482365.125.4M205250036000M10×1.253800
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HDHT12
HDHT15
HDHT17
HDHT20
HDHT25
HDHT30
HDHT35
HDHT40
HDHT45
HDHT50
HDHT60
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天~ 12128006650
4天~ 15128006650
4天~ 17128006650
4天~ 20128006650
4天~ 25140007850
4天~ 301950011300
4天~ 352570015300
4天~ 402910017800
4天~ 453250020400
4天~ 503500023200
4天~ 605250036000

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 菱形法蘭型 組件本體材質 FC200
軸承內徑形狀 止迴螺絲 枕形 種類 標準 轉動體材質 SUJ2
表面處理 給油方式 給油式

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767