(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋅合金門鎖DOOR LUCK內嵌式鋅合金材質門鎖,黑色塗裝與鍍鉻兩種表面處理有5款鎖芯形狀、3種檔片形狀可供選擇
型式 (TYPE・No.・擋片TYPE) | - | 表面處理 |
CT-TZDC2A | - | CR |
CT-TZDC5C | - | BK |
型式 | 表面處理 | 鎖芯形狀 | 附屬品 | ||
TYPE | No. | 擋片TYPE | |||
CT-TZDC | 1 | A B C | BK (黑色塗裝) CR (鍍鉻) | S型 | 鑰匙 |
2 | 一字型 | - | |||
3 | 三角形 | 鑰匙 | |||
4 | 四角形 | ||||
5 | 內六角形 |
擋片TYPE | H (mm) |
A | 18 |
B | 25 |
C | 35 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | 鎖芯形狀 | 擋片折彎高度H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 黑色塗裝 | S型 | 18 | ||
4天 | 鍍鉻 | S型 | 18 | ||
4天 | 黑色塗裝 | S型 | 25 | ||
4天 | 鍍鉻 | S型 | 25 | ||
4天 | 黑色塗裝 | S型 | 35 | ||
4天 | 鍍鉻 | S型 | 35 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 一字型 | 18 | ||
4天 | 鍍鉻 | 一字型 | 18 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 一字型 | 25 | ||
4天 | 鍍鉻 | 一字型 | 25 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 一字型 | 35 | ||
4天 | 鍍鉻 | 一字型 | 35 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 三角型 | 18 | ||
4天 | 鍍鉻 | 三角型 | 18 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 三角型 | 25 | ||
4天 | 鍍鉻 | 三角型 | 25 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 三角型 | 35 | ||
4天 | 鍍鉻 | 三角型 | 35 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 四角型 | 18 | ||
4天 | 鍍鉻 | 四角型 | 18 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 四角型 | 25 | ||
4天 | 鍍鉻 | 四角型 | 25 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 四角型 | 35 | ||
4天 | 鍍鉻 | 四角型 | 35 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 內六角型 | 18 | ||
4天 | 鍍鉻 | 內六角型 | 18 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 內六角型 | 25 | ||
4天 | 鍍鉻 | 內六角型 | 25 | ||
4天 | 黑色塗裝 | 內六角型 | 35 | ||
4天 | 鍍鉻 | 內六角型 | 35 |
Loading...
種類 | 鎖(嵌入型) |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策