(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
銅製球型門扣
BALL CATCHES
不使用磁鐵,可適用於易受磁力影響的設備
安裝孔徑3.4-4.8mm長度L40-69mm,寬度W7.7-12mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 (TYPE・L) |
CT-BCASD49 |
型式 | A | D | E | H | H1 | L2 | L3 | P1 | P2 | T1 | T2 | W | W2 | 拉伸力(N) | |
TYPE | L | ||||||||||||||
CT-BCASD | 40 | 5.5 | 3.4 | 6.2 | 10 | 10 | 24 | 24 | 32 | 15 | 2 | 1.8 | 7.7 | 6.5 | 10 |
44 | 5.7 | 6.6 | 9.3 | 9.8 | 27 | 26 | 35 | 1.6 | 6.8 | 15 | |||||
49 | 7 | 3.8 | 8.4 | 10.6 | 10.8 | 31 | 29 | 40 | 19.7 | 2 | 9 | 7.8 | 20 | ||
60 | 4.6 | 13 | 13.5 | 36 | 35 | 50 | 24 | 2.1 | 11 | 9 | 25 | ||||
69 | 11.1 | 4.8 | 12.4 | 15 | 15.6 | 47 | 40 | 58 | 30 | 2.1 | 13 | 12 | 49 |
型號 |
---|
CT-BCASD40 |
CT-BCASD44 |
CT-BCASD49 |
CT-BCASD60 |
CT-BCASD69 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 安裝孔徑 d (mm) | 鎖定時總高度 (mm) | 本體高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 40 | 7.7 | 3.4 | 10 | 10 | ||
4天 | 44 | 7.7 | 3.4 | 9.8 | 9.8 | ||
4天 | 49 | 9 | 3.8 | 10.8 | 10.8 | ||
4天 | 60 | 11 | 4.6 | 13.5 | 13.5 | ||
4天 | 69 | 13 | 4.8 | 15.6 | 15.6 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 球型門扣 | 磁鐵形種類 | 其他 | 安裝方式 | 附面 |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 標準 | 外殼材質 | 其他 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策