(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼T形把手鎖

不鏽鋼T形把手鎖

使用SUS316可達到抗腐蝕效果,即使安裝於室外也可保持外觀與功能不變。有2種表面處理、3種門檔樣式可供選擇。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。




 
材質 SUS316

規格表

TYPE-擋片TYPE-表面處理
CT-TSA-E-HP
CT-TSB-F-MP
 
TYPE擋片TYPE表面處理H (mm)
CT-TSA
(無鎖芯)
B*
(有鎖芯)
DMP
(鏡面拋光)
HP
(髮絲紋拋光)
0
E7
F16
*CT-TSB附鑰匙
型號
CT-TSA-D-HP
CT-TSA-D-MP
CT-TSA-E-HP
CT-TSA-E-MP
CT-TSA-F-HP
CT-TSA-F-MP
CT-TSB-D-HP
CT-TSB-D-MP
CT-TSB-E-HP
CT-TSB-E-MP
CT-TSB-F-HP
CT-TSB-F-MP
型號數量折扣標準
出貨日
擋片折彎高度H
(mm)
表面處理 有無鎖芯
8天 0髮絲紋拋光
8天 0鏡面拋光
8天 7髮絲紋拋光
8天 7鏡面拋光
8天 16髮絲紋拋光
8天 16鏡面拋光
8天 0髮絲紋拋光
8天 0鏡面拋光
8天 7髮絲紋拋光
8天 7鏡面拋光
8天 16髮絲紋拋光
8天 16鏡面拋光

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 T型把手鎖

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767