(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

提轉型壓縮式把手鎖

提轉型壓縮式把手鎖

提轉型壓縮式把手鎖

安裝容易的壓縮式把手鎖
五種檔片形狀可選用,適用多樣安裝間距
鋁合金材質,兩種表面處理可依使用環境選用
此系列皆附鑰匙,且同系列鑰匙可共用

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。





 
材質 鋅合金

規格表

型式 (TYPE・長度)-擋片TYPE-表面處理
CT-ZTE45-D-BK
CT-ZTE78-B-CR

單位:mm
型式擋片TYPE表面處理LWH
TYPE長度
CT-ZTE45DBK
(黑色塗裝)
CR
(鍍鉻)
25.61212.5
E31.612-
78A451619
B45177
C59.5177.6
型號
CT-ZTE45-D-BK
CT-ZTE45-D-CR
CT-ZTE45-E-BK
CT-ZTE45-E-CR
CT-ZTE78-A-BK
CT-ZTE78-A-CR
CT-ZTE78-B-BK
CT-ZTE78-B-CR
CT-ZTE78-C-BK
CT-ZTE78-C-CR
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 擋片長度(L)
(mm)
擋片寬度(W)
(mm)
擋片折彎高度(H)
(mm)
4天 黑色塗裝25.61212.5
4天 鍍鉻25.61212.5
4天 黑色塗裝31.612-
4天 鍍鉻31.612-
4天 黑色塗裝451619
4天 鍍鉻451619
4天 黑色塗裝45177
4天 鍍鉻45177
4天 黑色塗裝59.5177.6
4天 鍍鉻59.5177.6

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767