(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
隱藏式旋轉把手TATAMI HAND PULLER HANDLE鋅合金鍍鉻材質的隱藏式旋轉把手不使用時可以迴轉收起把手部位,以避免造成妨礙含安裝板寬度W18-30mm安裝螺絲固定M8,孔距L75-100mm
材質 | 表面處理 |
鋅合金 | 鍍鉻 |
型式 (TYPE・L) |
CT-UWAKS85 |
型式 | W | L1 | S | J | A | C | T | t | L2 | K | |
TYPE | L | ||||||||||
CT-UWAKS | 75 | 18 | 90 | 62.6 | 14.4 | 9.7 | 22 | 33.5 | 3 | 64 | 15.5 |
85 | 20 | 100 | 72 | 17 | 11.9 | 28 | 38.3 | 2 | 73 | 18 | |
100 | 30 | 115 | 87.4 | 22 | 16.5 | 35 | 46.5 | 3 | 88.5 | 22.5 |
型號 |
---|
CT-UWAKS75 |
CT-UWAKS85 |
CT-UWAKS100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長邊尺寸 L (mm) | 短邊尺寸 W (mm) | 安裝必要深度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 75 | 18 | 33.5 | ||
4天 | 85 | 20 | 38.3 | ||
4天 | 100 | 30 | 46.5 |
Loading...
平面安裝種類 | 旋轉把手式 | 本體材質 | 鋁合金 | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 鍍鉻 | 安裝方式 | 外部固定 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策