(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼方形門栓 單觸彈開型

方形門栓

不鏽鋼方形門栓 單觸彈開型

方形門栓
DOOR PARTS

可單觸動操作的方形門栓 輕壓即可彈開
不鏽鋼材質經震動研磨外面亮澤
推動行程9.6mm,門閂最大突出長度14.5mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CT-HHMSQ42

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平面圖
材質表
材質 SUS304
表面處理 震動研磨
型號
CT-HHMSQ42
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

扣鎖形狀 方門閂

不鏽鋼方形門栓 單觸彈開型的型號CT-HHMSQ42頁面。
記載關於型號CT-HHMSQ42之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767