(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質‧主體:高強度鋅合金‧活動柄:碳鋼, 表面鍍鋅(Cr3+)‧防塵套:特殊合成橡膠,NBR■ 間隙(mm)徑向間隙值:0.02~0.06軸向間隙值:小於0.3
■ 間隙(mm)
徑向間隙值:0.02~0.06
軸向間隙值:小於0.3
型式(Type・M) |
CT-RBLDR5 |
CT-RBLDRL5 |
型式 | 外型尺寸 | 螺紋 | 主體尺寸 | 活動柄尺寸 | 旋角 α | 荷重 (kgf) | 重量 (g) | |||||||||||||||
TYPE | M | L | D3 | ℓ | D2 | MxP | L1 | L2 | L3 | D | D1 | W +0 -0.3 | ℓ1 | ℓ2 ±0.3 | ℓ3 | dh9 -0.05 | (c) | B +0 -0.3 | 球徑 Ø | |||
CT-RBLDR (右螺牙) CT-RBLDRL (左螺牙) | 5 | 35 | 16 | 29 | 19 | 5x0.8 | 27 | 12 | 4 | 9 | 11 | 9 | 21 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 11.11 | 45 | 250 | 24 |
6 | 40 | 19 | 35.5 | 20 | 6x1.0 | 30 | 14 | 5 | 10 | 13 | 11 | 26 | 11 | 11 | 6 | 10 | 8 | 12.7 | 350 | 37 | ||
8 | 48 | 23 | 42.5 | 24 | 8x1.25 | 36 | 17 | 12.5 | 16 | 14 | 31 | 14 | 12 | 8 | 12 | 10 | 15.88 | 660 | 67 | |||
10 | 57 | 27 | 56.5 | 30 | 10x1.5 | 43 | 21 | 6.5 | 15 | 19 | 17 | 43 | 17 | 21 | 10 | 14 | 12 | 19.05 | 1030 | 113 | ||
10A | 50.5 | 10x1.25 | 37 | 15 | 110 | |||||||||||||||||
12 | 66 | 31 | 64.5 | 32 | 12x1.75 | 50 | 25 | 17.5 | 22 | 19 | 49 | 19 | 24 | 12 | 19 | 14 | 22.23 | 1580 | 175 | |||
12A | 57.5 | 12x1.25 | 42 | 17 | 170 | |||||||||||||||||
14 | 75 | 35 | 79.5 | 38 | 14x2.0 | 57 | 26 | 8 | 20 | 25 | 22 | 62 | 21.5 | 28 | 14 | 20 | 17 | 25.4 | 1910 | 260 | ||
14A | 73.5 | 14x1.5 | 56 | 22 | 255 | |||||||||||||||||
16 | 84 | 39 | 85.5 | 44 | 16x2.0 | 64 | 32 | 22 | 27 | 66 | 23.5 | 29 | 16 | 22 | 19 | 35 | 2600 | 340 | ||||
16A | 79.5 | 16x1.5 | 60 | 23 | 355 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續螺牙 | 接續螺牙方向 | 容許傾斜角度 θ (deg) |
---|---|---|---|---|---|
3天 | M5×0.8 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | M6×1.0 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | M8×1.25 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | [M10] M10×1.25 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | [M12] M12×1.25 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | [M14] M14×2.0 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | [M14] M14×1.5 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | [M16] M16×2.0 | 右螺牙 | 35 | ||
3天 | [M16] M16×1.5 | 右螺牙 | 35 | ||
3天 | M5×0.8 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | M6×1.0 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | M8×1.25 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | [M10] M10×1.25 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | [M12] M12×1.25 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | [M14] M14×2.0 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | [M14] M14×1.5 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | [M16] M16×2.0 | 左螺牙 | 35 | ||
3天 | [M16] M16×1.5 | 左螺牙 | 35 |
Loading...
型式 | 關節軸承 | 關節軸承的種類 | 連接球 L型 | 本體 材質 | 高強度鋅合金 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策