(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
嵌入組合型
特殊結構設計,鋼珠滑順,附黃油嘴。材質‧主體:中碳鋼S45C,鍛造,表面鍍鋅(Cr3+)。‧鋼珠:鉻鉬軸承鋼SUJ-2,熱處理HRC 56°±2,鍍硬鉻。‧外框: 合金銅(CT-PHSO5~CT-PHSO25, CT-PHSOL5~CT-PHSOL25) 。‧外框: 碳鋼+合金銅(CT-PHSO30/CT-PHSOL30)。■ 間隙(mm)徑向間隙值:小於0.035軸向間隙值:小於0.1
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
■ 間隙(mm)
徑向間隙值:小於0.035
軸向間隙值:小於0.1
型式(Type・d) |
CT-PHSO5 |
CT-PHSOL5 |
型式 | B1 +0 -0.1 | d1 | B +/- 0.1 | D | L1 | ℓ +2 -0 | MxP | 旋角 α | 球徑 Ø | 徑向荷重 (kgf) | 重量 (g) | |
TYPE | d | |||||||||||
CT-PHSO (右螺牙) CT-PHSOL (左螺牙) | 5 | 8 | 7.7 | 6 | 17 | 35 | 22 | 5x0.8 | 13 | 11.11 | 340 | 14 |
6 | 9 | 8.9 | 6.7 | 19 | 38 | 24 | 6x1.0 | 12.7 | 480 | 21 | ||
8 | 12 | 10.4 | 9 | 23.5 | 45 | 26 | 8x1.25 | 15.88 | 680 | 41 | ||
10 | 14 | 12.9 | 10.5 | 27 | 50 | 30 | 10x1.5 | 19.05 | 1070 | 65 | ||
10A | 10x1.25 | |||||||||||
12 | 16 | 15.4 | 12 | 32 | 56 | 35 | 12x1.75 | 22.23 | 1650 | 98 | ||
12A | 12x1.25 | |||||||||||
14 | 19 | 16.8 | 14 | 36 | 63 | 37 | 14x2.0 | 15 | 25.4 | 2040 | 138 | |
14A | 14x1.5 | |||||||||||
16 | 21 | 19.3 | 15 | 39 | 72 | 43 | 16x2.0 | 28.58 | 2470 | 191 | ||
16A | 16x1.5 | |||||||||||
18A | 23 | 21.8 | 17 | 44 | 75 | 46 | 18x1.5 | 31.75 | 2910 | 280 | ||
20 | 25 | 24.3 | 18 | 47 | 79 | 48 | 20x1.5 | 34.93 | 3390 | 340 | ||
22 | 28 | 25.9 | 20 | 50 | 84 | 51 | 22x1.5 | 38.1 | 4070 | 475 | ||
25 | 31 | 29.6 | 22 | 56 | 94 | 57 | 24x2.0 | 42.85 | 7170 | 650 | ||
30 | 37 | 34.8 | 26 | 68 | 111 | 66 | 30x2.0 | 50.8 | 9120 | 1070 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續螺牙 | 內徑 d (φ) | 接續螺牙方向 |
---|---|---|---|---|---|
3天 | M5×0.8 | 5 | 右螺牙 | ||
3天 | M6×1.0 | 6 | 右螺牙 | ||
3天 | M8×1.25 | 8 | 右螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 10 | 右螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.25 | 10 | 右螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 12 | 右螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.25 | 12 | 右螺牙 | ||
3天 | [M14] M14×2.0 | 14 | 右螺牙 | ||
3天 | [M14] M14×1.5 | 14 | 右螺牙 | ||
3天 | [M16] M16×2.0 | 16 | 右螺牙 | ||
3天 | [M16] M16×1.5 | 16 | 右螺牙 | ||
3天 | [M18] M18×1.5 | 18 | 右螺牙 | ||
3天 | M20×1.5 | 20 | 右螺牙 | ||
3天 | M22 | 22 | 右螺牙 | ||
3天 | M24 | 25 | 右螺牙 | ||
3天 | M30 | 30 | 右螺牙 | ||
3天 | M5×0.8 | 5 | 左螺牙 | ||
3天 | M6×1.0 | 6 | 左螺牙 | ||
3天 | M8×1.25 | 8 | 左螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 10 | 左螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.25 | 10 | 左螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 12 | 左螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.25 | 12 | 左螺牙 | ||
3天 | [M14] M14×2.0 | 14 | 左螺牙 | ||
3天 | [M14] M14×1.5 | 14 | 左螺牙 | ||
3天 | [M16] M16×2.0 | 16 | 左螺牙 | ||
3天 | [M16] M16×1.5 | 16 | 左螺牙 | ||
3天 | [M18] M18×1.5 | 18 | 左螺牙 | ||
3天 | M20×1.5 | 20 | 左螺牙 | ||
3天 | M22 | 22 | 左螺牙 | ||
3天 | M24 | 25 | 左螺牙 | ||
3天 | M30 | 30 | 左螺牙 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 關節軸承 | 關節軸承的種類 | 標準型 | 本體 材質 | S45C |
---|---|---|---|---|---|
接續螺牙形狀 | 外螺牙 | 滾珠 材質 | SUJ2 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策