(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
氟素樹脂耐磨型採用超耐磨襯套材料(PTFE),免給油耐磨設計,精密無間隙,最適合必須微調間距之場所。
■ 間隙(mm)
徑向間隙值:小於0.035
軸向間隙值:小於0.05
型式(Type・d) |
CT-PHSCM3 |
CT-PHSCLM3 |
型式 | B1 +0 -0.1 | d1 | B +0.1 -0.4 | D | L1 | ℓ +2 -0 | D1 | D2 | T | W +0 -0.2 | MxP | 旋角 α | 球徑 Ø | 徑向荷重 (kgf) | 重量 (g) | |
TYPE | d | |||||||||||||||
CT-PHSCM (右螺牙) CT-PHSCLM (左螺牙) | 3 | 6 | 7.4 | 4.5 | 14 | 21 | 10 | 6.5 | 8 | 3 | 7 | 3x0.5 | 13 | 9.3 | 180 | 6.5 |
4 | 7 | 7.6 | 5.3 | 24 | 12 | 8 | 9.5 | 4 | 8 | 4x0.7 | 10.32 | 220 | 10 | |||
5 | 8 | 7.7 | 5.5 | 17 | 27 | 9 | 11 | 9 | 5x0.8 | 11.11 | 390 | 16 | ||||
6 | 9 | 8.9 | 6 | 19 | 30 | 14 | 10 | 13 | 5 | 11 | 6x1.0 | 12.7 | 500 | 24 | ||
8 | 12 | 10.4 | 8 | 23.5 | 36 | 17 | 13 | 16 | 14 | 8x1.25 | 15.88 | 740 | 41 | |||
10 | 14 | 12.9 | 10 | 27 | 45 | 21 | 15 | 19 | 7 | 17 | 10x1.5 | 19.05 | 940 | 70 | ||
12 | 16 | 15.4 | 11 | 32 | 50 | 24 | 18 | 22 | 19 | 12x1.75 | 22.23 | 1100 | 104 | |||
14 | 19 | 16.8 | 12 | 36 | 57 | 27 | 20 | 25 | 8 | 21 | 14x2.0 | 15 | 25.4 | 1520 | 158 | |
16 | 21 | 19.3 | 13 | 39 | 64 | 33 | 22 | 27 | 22 | 16x2.0 | 28.58 | 2020 | 200 | |||
18A | 23 | 21.8 | 15 | 43 | 70 | 36 | 25 | 31 | 10 | 27 | 18x1.5 | 31.75 | 2520 | 288 | ||
20 | 25 | 24.3 | 16 | 47 | 77 | 40 | 28 | 34 | 30 | 20x1.5 | 34.93 | 2780 | 372 | |||
22 | 28 | 25.9 | 18 | 50 | 84 | 43 | 30 | 37 | 12 | 32 | 22x1.5 | 38.1 | 3590 | 475 | ||
25 | 31 | 29.6 | 20 | 56 | 94 | 48 | 34 | 42 | 36 | 24x2.0 | 42.85 | 5430 | 680 | |||
30 | 37 | 34.8 | 24 | 68 | 111 | 58 | 40 | 50 | 15 | 41 | 30x2.0 | 50.8 | 6910 | 1020 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續螺牙 | 內徑 d (φ) | 接續螺牙方向 |
---|---|---|---|---|---|
3天 | M3 | 3 | 左螺牙 | ||
3天 | M4 | 4 | 左螺牙 | ||
3天 | M5×0.8 | 5 | 左螺牙 | ||
3天 | M6×1.0 | 6 | 左螺牙 | ||
3天 | M8×1.25 | 8 | 左螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 10 | 左螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 12 | 左螺牙 | ||
3天 | [M14] M14×2.0 | 14 | 左螺牙 | ||
3天 | [M16] M16×2.0 | 16 | 左螺牙 | ||
3天 | [M18] M18×1.5 | 18 | 左螺牙 | ||
3天 | M20×1.5 | 20 | 左螺牙 | ||
3天 | M22 | 22 | 左螺牙 | ||
3天 | M24 | 25 | 左螺牙 | ||
3天 | M30 | 30 | 左螺牙 | ||
3天 | M3 | 3 | 右螺牙 | ||
3天 | M4 | 4 | 右螺牙 | ||
3天 | M5×0.8 | 5 | 右螺牙 | ||
3天 | M6×1.0 | 6 | 右螺牙 | ||
3天 | M8×1.25 | 8 | 右螺牙 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 10 | 右螺牙 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 12 | 右螺牙 | ||
3天 | [M14] M14×2.0 | 14 | 右螺牙 | ||
3天 | [M16] M16×2.0 | 16 | 右螺牙 | ||
3天 | [M18] M18×1.5 | 18 | 右螺牙 | ||
3天 | M20×1.5 | 20 | 右螺牙 | ||
3天 | M22 | 22 | 右螺牙 | ||
3天 | M24 | 25 | 右螺牙 | ||
3天 | M30 | 30 | 右螺牙 |
Loading...
型式 | 關節軸承 | 關節軸承的種類 | 標準型 | 本體 材質 | S45C |
---|---|---|---|---|---|
接續螺牙形狀 | 內螺牙 | 滾珠 材質 | SUJ2 | 襯套 材質 | 氟素樹脂(PTFE) |
規格 | 無給油 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策