(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質‧主體:高強度鋅合金‧活動柄:碳鋼, 表面鍍鋅(Cr3+)‧防塵套:特殊合成橡膠,NBR■ 間隙(mm)徑向間隙值:0.02~0.06軸向間隙值:小於0.3
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
■ 間隙(mm)
徑向間隙值:0.02~0.06
軸向間隙值:小於0.3
型式(Type・M) |
CT-RBID6 |
CT-RBIDL6 |
型式 | 外型尺寸 | 螺紋 | 主體尺寸 | 活動柄尺寸 | 旋角 α | 荷重 (kgf) | 重量 (g) | |||||||||||||
TYPE | M | L | D2 | D4 | MxP | L2 | L3 | D | D1 | W +0 -0.3 | ℓ | ℓ1 ±0.3 | ℓ2 | dh9 -0.05 | D3 | W1 +0 -0.3 | 球徑 Ø | |||
CT-RBID (右螺牙) CT-RBIDL (左螺牙) | 6 | 55.5 | 20 | 20 | 6x1.0 | 15 | 5 | 10 | 13 | 11 | 27.5 | 12.5 | 11 | 6 | 10 | 8 | 12.7 | 45 | 360 | 40 |
8 | 65 | 24 | 24 | 8x1.25 | 16 | 12.5 | 16 | 14 | 33 | 16 | 12 | 8 | 12 | 10 | 15.88 | 570 | 75 | |||
10 | 80.5 | 28 | 30 | 10x1.5 | 18 | 6.5 | 15 | 19 | 17 | 45.5 | 19.5 | 21 | 10 | 14 | 12 | 19.05 | 40 | 810 | 125 | |
10A | 74.5 | 10x1.25 | 39.5 | 15 | 120 | |||||||||||||||
12 | 91 | 32 | 32 | 12x1.75 | 20 | 7 | 17.5 | 22 | 19 | 51 | 21 | 24 | 12 | 17 | 14 | 22.23 | 1100 | 190 |
型號 |
---|
CT-RBID6 |
CT-RBID8 |
CT-RBID10 |
CT-RBID10A |
CT-RBID12 |
CT-RBIDL6 |
CT-RBIDL8 |
CT-RBIDL10 |
CT-RBIDL10A |
CT-RBIDL12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續螺牙 | 接續螺牙方向 | 容許傾斜角度 θ (deg) |
---|---|---|---|---|---|
3天 | M6×1.0 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | M8×1.25 | 右螺牙 | 45 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 右螺牙 | 40 | ||
3天 | [M10] M10×1.25 | 右螺牙 | 40 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 右螺牙 | 40 | ||
3天 | M6×1.0 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | M8×1.25 | 左螺牙 | 45 | ||
3天 | [M10] M10×1.5 | 左螺牙 | 40 | ||
3天 | [M10] M10×1.25 | 左螺牙 | 40 | ||
3天 | [M12] M12×1.75 | 左螺牙 | 40 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 關節軸承 | 關節軸承的種類 | 連接球直柱型 | 本體 材質 | 高強度鋅合金 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策