(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】不鏽鋼拔插鉸鏈

【經濟型】不鏽鋼拔插鉸鏈

經濟實惠的不鏽鋼拔插鉸鏈,表面處理為震動研磨。
方向分為左側自由開啟用和右側自由開啟用,可根據實際需求進行選擇。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



 
材質表面處理
SUS304震動研磨

徑向荷重:305N
軸向荷重:470N


 
型號
CT-SHHPSL5-2
CT-SHHPSR5-2
型號數量折扣標準
出貨日
方向不同
6天 左側開啟
6天 右側開啟

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 插拔・旗形鉸鏈種類 標準 長度(mm) 40
本體材質 SUS304 寬度(mm) 30 附加功能
安裝方式 螺牙固定

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767