(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼製重量用鉸鏈STAINLESS HINGE容許荷重40-100Kg有髮絲紋與鏡面拋光兩種表處可依使用環境選擇長度40-125mm,寬度40-60mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | 材質 | 表面處理 |
CT-HHSHL | SUS304 | 髮絲紋加工 |
CT-HHSBK | 黑色塗裝 |
TYPE | 材質 | 表面處理 |
CT-HHSZ | SUS304 | 鏡面抛光 |
型式(Type・L) |
CT-HHSHL40 |
型式 | W | W1 | L1 | C1 | t | M | *容許 荷重(Kg) | |
TYPE | L | |||||||
CT-HHSHL | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | M5 | 30 |
50 | 50 | 30 | 30 | 12 | 6 | M6 | 40 | |
60 | 60 | 36 | 36 | 14.5 | 8 | M8 | 60 | |
CT-HHSBK | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | M5 | 30 |
50 | 50 | 30 | 30 | 12 | 6 | M6 | 40 | |
60 | 60 | 36 | 36 | 14.5 | 8 | M8 | 60 |
型式 | 形狀 | W | W1 | L1 | C | C1 | t | M | *容許荷重(Kg) | |
TYPE | L | |||||||||
CT-HHSZ | 50 | A | 50 | 35 | 20 | 6 | 14 | 5 | M5 | 40 |
65 | 65 | 40 | 35 | 50 | ||||||
75 | 75 | 50 | 40 | 8 | 16 | 6 | M6 | 70 | ||
100 | B | 100 | 60 | 30 | 90 | |||||
125 | C | 37.5 | 100 |
型號 |
---|
CT-HHSBK40 |
CT-HHSBK50 |
CT-HHSBK60 |
CT-HHSHL40 |
CT-HHSHL50 |
CT-HHSHL60 |
CT-HHSZ50 |
CT-HHSZ65 |
CT-HHSZ75 |
CT-HHSZ100 |
CT-HHSZ125 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 本體表面處理 | 寬度 (mm) | 容許荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 40 | - | 40 | 30 | ||
4天 | 50 | - | 50 | 40 | ||
4天 | 60 | - | 60 | 60 | ||
4天 | 40 | 髮絲紋處理 | 40 | 30 | ||
4天 | 50 | 髮絲紋處理 | 50 | 40 | ||
4天 | 60 | 髮絲紋處理 | 60 | 60 | ||
4天 | 50 | 鏡面拋光 | 50 | 40 | ||
4天 | 65 | 鏡面拋光 | 65 | 50 | ||
4天 | 75 | 鏡面拋光 | 75 | 70 | ||
4天 | 100 | 鏡面拋光 | 100 | 90 | ||
4天 | 125 | 鏡面拋光 | 100 | 100 |
Loading...
本體種類 | 標準 | 平鉸鏈種類 | 方形板形 | 本體材質 | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 角度(deg) | 270 | 安裝方式 | 螺牙固定 |
安裝螺絲孔種類 | 沉頭孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策