(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
樹脂製隱藏式把手,價格實惠。
能快速裝配在板件上,供手拉或手抬使用。崁入門板內部,適用於箱櫃體板件或門板上。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(TYPE) | − | 板厚 | − | 顏色 |
CT-UWAUOT104 | − | 1.2 | − | B |
TYPE | 適用板厚度A | 把手顏色 | T | 荷重(Kg) | 質量(g) |
CT-UWAUOT104 | 1.0 | B (黑色) | 20.3 | 30 | 22 |
1.2 | |||||
1.6 | |||||
2.0 | |||||
2.3 | |||||
3.0 | 25.3 | 25 | |||
5.0 | |||||
8.0 | |||||
1.0 | W (象牙白) | 20.3 | 22 | ||
1.2 | |||||
1.6 | |||||
2.0 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝必要深度 (mm) | 把手顏色 | 適用板厚度 A (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 20.3 | 黑色 | 1.0 | ||
4天 | 20.3 | 象牙白 | 1.0 | ||
4天 | 20.3 | 黑色 | 1.2 | ||
4天 | 20.3 | 象牙白 | 1.2 | ||
4天 | 20.3 | 黑色 | 1.6 | ||
4天 | 20.3 | 象牙白 | 1.6 | ||
4天 | 20.3 | 黑色 | 2.0 | ||
4天 | 20.3 | 象牙白 | 2.0 | ||
4天 | 20.3 | 黑色 | 2.3 | ||
4天 | 25.3 | 黑色 | 3.0 | ||
4天 | 25.3 | 黑色 | 5.0 | ||
4天 | 25.3 | 黑色 | 8.0 |
Loading...
平面安裝種類 | 嵌入隱藏式 | 本體材質 | ABS樹脂 | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
容許荷重(N) | 30 | 表面處理 | 無 | 安裝方式 | 板嵌入 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策