(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
輪輻手輪 牽牛花鑄鐵鍍鉻型HANDWHEEL台灣製造的牽牛花型鑄鐵鍍鉻型幅輪輻手輪手輪外徑75-352nm,手輪厚度11-29mm安裝孔為6-10mm,握柄另售
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | 手輪 | |
材質 | 表面處理 | |
CT-AHLNKC | 鑄鐵 | 鍍鉻 |
型式(Type・No.) |
CT-AHLNKC75 |
型式 | D | H | L | S | d2 | d1 | M | t | 參考質量 (g) | |
Type | No. | |||||||||
CT-AHLNKC | 75 | 75 | 26 | 17 | 7 | 7 | 26 | - | 11 | 300 |
100 | 100 | 33 | 19 | 13.5 | 7 | 30 | - | 13.5 | 500 | |
125 | 126 | 43 | 29 | 19 | 7 | 36 | 5/16" | 15 | 800 | |
150 | 150 | 52.5 | 30 | 21 | 8 | 46 | 3/8" | 20 | 1300 | |
160 | 166 | 55 | 30 | 22 | 8 | 45 | 3/8" | 21 | 1500 | |
175 | 177 | 51 | 27 | 18 | 8 | 50 | 3/8" | 20 | 1600 | |
200 | 200 | 54 | 35 | 25 | 8 | 51 | 3/8" | 21 | 2200 | |
230 | 230 | 63 | 38 | 27 | 8 | 60 | 3/8" | 22 | 2500 | |
250 | 250 | 61 | 34 | 21 | 8 | 68 | 3/8" | 25 | 3400 | |
300 | 305 | 66 | 36 | 21 | 10 | 70 | 3/8" | 26 | 4500 | |
350 | 352 | 77 | 38 | 23 | 10 | 76 | 3/8" | 30 | 6500 |
型號 |
---|
CT-AHLNKC75 |
CT-AHLNKC100 |
CT-AHLNKC125 |
CT-AHLNKC150 |
CT-AHLNKC160 |
CT-AHLNKC175 |
CT-AHLNKC200 |
CT-AHLNKC230 |
CT-AHLNKC250 |
CT-AHLNKC300 |
CT-AHLNKC350 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手 外徑 D (φ) | 把手 厚度 (mm) | 安裝部 外徑 (φ) | 圓孔徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 75 | 11 | 25 | 6 | ||
3天 | 100 | 13 | 30 | 8 | ||
3天 | 126 | 15 | 36 | 8 | ||
3天 | 150 | 20 | 46 | 8 | ||
3天 | 166 | 21 | 47 | 9 | ||
3天 | 175 | 20 | 50 | 9 | ||
3天 | 200 | 21 | 51 | 9 | ||
3天 | 230 | 22 | 60 | 9 | ||
3天 | 250 | 25 | 68 | 10 | ||
3天 | 305 | 26 | 70 | 10 | ||
3天 | 352 | 29 | 76 | 10 |
Loading...
把手 種類 | 牽牛花狀 | 內徑軸孔形狀 | 圓孔 | 有無握柄孔 | 無握柄 |
---|---|---|---|---|---|
把手 表面處理 | 鍍鉻 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策