• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

【經濟型】螺桿支撐座 支撐側・方型・狹小間距型

【經濟型】螺桿支撐座 支撐側・方型・狹小間距型

經濟型螺桿支撐座,安裝孔狹小間距型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


TYPE材質表面處理
CT-BUFNS45C染黑處理

■構成零件
編號零件名稱數量
軸承座本體1
軸承1組
C型扣環1


規格表

型式(Type・No.)
CT-BUFN10
型式dBWHwhW1H1PNd1d2d3軸承型式使用扣環
TypeNo.±0.02±0.02
CT-BUFN10820603930223432.546156.6115.55608ZZS8
121020604330253432.546186.6115.51.56000ZZS10
15152070483528403854186.6115.56.56002ZZS15
17172386644339505568289146.68.56203ZZS17
20202688604434525070229146.68.56004ZZS20
252530106805348647085331117.59116205ZZS25
303032128896451767810233142011136206ZZS30
353532140967052887911435142011136207ZZS35
4040371601108060100901303718261417.56208ZZS40
型號
CT-BUFN10
CT-BUFN12
CT-BUFN15
CT-BUFN17
CT-BUFN20
CT-BUFN25
CT-BUFN30
CT-BUFN35
CT-BUFN40
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
軸高度 h
(mm)
厚度 B
(mm)
寬度 W
(mm)
4天 8222060
4天 10252060
4天 15282070
4天 17392386
4天 20342688
4天 254830106
4天 305132128
4天 355232140
4天 406037160

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 支撐側安裝孔狹小間距型 形狀 方形型 安裝方式 面安裝
表面處理 染黑處理 支撐座材質 S45C

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767