• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

【經濟型】螺桿支撐座 固定側・方型・狹小間距型

【經濟型】螺桿支撐座 固定側・方型・狹小間距型

經濟型的螺桿支撐座,安裝孔狹小間距型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


TYPE材質表面處理
CT-BSFWS45C染黑處理

■構成零件
編號零件名稱數量
軸承座本體1
軸承1組
壓板1
套筒2
油封2
鎖固螺帽1組
內六角止付螺絲附銅片2

規格表

型式(Type・No.)
CT-BSFW10
型式dBB1B2B3WHwhW1H1PNC1C2d1d2d3MT
TypeNo.±0.02±0.02
CT-BSFW101025531.55603930223432.546151366.6115.55M416
121225531.55604330253432.546181366.6115.51.5M419
151527634670483528403854181566.6115.56.5M422
171735944786644339505568281989146.68.5M424
202035843888604434525070221989146.68.5M430
252542125491068053486470853322101117.5911M535
30304514619128896451767810233231114201113M640
353550146712140967052887911435261214201113M850
40406118761516011080601009013037331418261417M850
型號
CT-BSFW10
CT-BSFW12
CT-BSFW15
CT-BSFW17
CT-BSFW20
CT-BSFW25
CT-BSFW30
CT-BSFW35
CT-BSFW40
型號數量折扣標準
出貨日
軸徑 d
(φ)
軸高度 h
(mm)
厚度 B
(mm)
寬度 W
(mm)
4天 10222560
4天 12252560
4天 15282770
4天 17393586
4天 20343588
4天 254842106
4天 305145128
4天 355250140
4天 406061160

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定側安裝孔狹小間距型 形狀 方形型 安裝方式 面安裝
軸承種類 角接觸軸承 軸承等級 5級 表面處理 染黑處理
支撐座材質 S45C

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767