(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

螺桿支撐座 固定側・凸型

螺桿支撐座 固定側・凸型

設計精巧易於安裝在各式空間,且軸承經預壓後不須再加工處理即可安裝至設備,具備剛性、精度與便利性,提供不同需求的選用。

(i)請注意

  • 平面圖僅供參考,實際圖面請確認3D圖檔。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。




TYPE材質表面處理
CT-BSWS45C染黑處理

■構成零件
編號零件名稱數量
軸承座本體1
軸承1組
壓板1
套筒2
油封1(2)
鎖固螺帽1組
內六角止付螺絲與銅片d=6~10 各1
d=12~25 各2


規格表

型式(Type・No.)
CT-BSW6
型式dBB1B2B3WHwhW1H1Pd1d2MT
TypeNo.±0.02±0.02
CT-BSW66205.5223.5422521131820305.59.511M312
88237264523226172526386.61112M314
101024631.56704335253624529--M416
121224631.56704335253624529--M419
15152563658049403041256011--M422
202042105010955847.53056257511--M430
2525481260141056852.53566258511--M535
型號
CT-BSW6
CT-BSW8
CT-BSW10
CT-BSW12
CT-BSW15
CT-BSW20
CT-BSW25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 d
(φ)
軸高度 h
(mm)
厚度 ・方形型L ・圓型F(mm)
(mm)
寬度 B
(mm)
4天 106132042
4天 108172352
4天 1010252470
4天 1012252470
4天 1015302580
4天 1020304295
4天 10253548105
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸徑 d
(φ)
軸高度 h
(mm)
厚度 ・方形型L ・圓型F(mm)
(mm)
寬度 B
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定側標準型 形狀 方形型 安裝方式 附倒角
軸承型式 斜角軸承 軸承的精密度 5級 表面處理 氧化鐵塗層
材質 S45C

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767