(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(耐熱用)

滾珠軸承組件 鑄件製枕型(耐熱用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構成零件材質
固定座 FC200
軸承 SUJ2
橡膠密封 矽膠
止迴螺絲 SCM435

規格表

型式
PDRHT12
 
型式JIS公稱HLL1Ad1dtH1BS基本額定荷重(kN)止迴螺絲重量(g)
TypeDCr(動態)Cor(靜態)M1鎖緊扭矩
(N・cm)
軸向
負荷能力(N)
PDRHT12UCP20130.21279538191315623112.712.86.6M6×0.75390640650
15UCP202630
17UCP203620
20UCP20433.3654901280650
25UCP20536.514010516167034.114.3147.91400790
30UCP20642.9165121482117188338.115.919.611.319601260
35UCP20747.6167127199442.917.525.915.4M8×1118025901590
40UCP20849.2184137542510049.21929.317.929301920
45UCP20954190146222010849.23320.533002190
50UCP21057.22061596025202211451.635.523.2M10×1.25235035502590
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PDRHT12
PDRHT15
PDRHT17
PDRHT20
PDRHT25
PDRHT30
PDRHT35
PDRHT40
PDRHT45
PDRHT50
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
安裝高度 H
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
3天~ 1230.2128006600
3天~ 1530.2128006600
3天~ 1730.2128006600
3天~ 2033.3128006600
3天~ 2536.5140007900
3天~ 3042.91960011300
3天~ 3547.62590015400
3天~ 4049.22930017900
3天~ 45543300020500
3天~ 5057.23550023200

Loading...

  1. 1

基本資訊

組件 種類 連座滾珠軸承 軸承組件 種類 枕型 組件本體材質 FC200
軸承內徑形狀 圓柱孔止迴螺絲 枕形 種類 標準 轉動體材質 SUJ2
表面處理 規格・環境 耐寒性 給油方式 給油式

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767