(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尼龍管用接頭 不鏽鋼型 T型

尼龍管用接頭 不鏽鋼型 T型

・不鏽鋼製管接頭
・使用於液體、氣體配管連接
・用於各式尼龍管、PU、PE、PP管等熱塑膠管
・耐用且容易替換

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS304

規格表

型式(Type・D)
CT-SKUTKN6
型式EILH六角本體h
TypeD
CT-SKUTKN6322.7471414.5
8422.7471414.5
105.524481714.5
12726.2531918.6
型號
CT-SKUTKN6
CT-SKUTKN8
CT-SKUTKN10
CT-SKUTKN12
型號數量折扣標準
出貨日
徑No.
(φ)
4天 6
4天 8
4天 10
4天 12

Loading...

  1. 1

規格概要

■規格
 工作溫度 -20~80℃*
 工作壓力 20kgf/cm2*
*接頭的適用性會隨所搭配的管種類及外徑而有所不同。

基本資訊

型式 軟管用接頭 形狀 分支T型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767