(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尼龍管用接頭 不鏽鋼型 外螺牙L型

尼龍管用接頭 不鏽鋼型 外螺牙L型

・不鏽鋼製管接頭
・使用於液體、氣體配管連接
・用於各式尼龍管、PU、PE、PP管等熱塑膠管
・耐用且容易替換

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS304

規格表

型式(Type・No)
CT-SKTGLKN6-1
型式DTELH六角本體h
TypeNo.R(PT)
CT-SKTGLKN6-161/8323.71414.5
6-261/4323.91414.5
6-363/8326.71418.6
6-461/2331.71422.7
8-181/8423.71414.5
8-281/4423.91414.5
8-383/84311416.5
8-481/2431.71422.7
10-2101/45.523.91714.5
10-3103/85.5311716.5
10-4101/2'5.5331721
12-2121/4730.31916.5
12-3123/8731.71916.5
12-4121/27331921
型號
CT-SKTGLKN6-1
CT-SKTGLKN6-2
CT-SKTGLKN6-3
CT-SKTGLKN6-4
CT-SKTGLKN8-1
CT-SKTGLKN8-2
CT-SKTGLKN8-3
CT-SKTGLKN8-4
CT-SKTGLKN10-2
CT-SKTGLKN10-3
CT-SKTGLKN10-4
CT-SKTGLKN12-2
CT-SKTGLKN12-3
CT-SKTGLKN12-4
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. 徑No.
(φ)
4天 1/86
4天 1/46
4天 3/86
4天 1/26
4天 1/88
4天 1/48
4天 3/88
4天 1/28
4天 1/410
4天 3/810
4天 1/210
4天 1/412
4天 3/812
4天 1/212

Loading...

  1. 1

規格概要

■規格
 工作溫度 -20~80℃*
 工作壓力 20kgf/cm2*
*接頭的適用性會隨所搭配的管種類及外徑而有所不同。

基本資訊

型式 軟管用接頭 形狀 L型 接續種類 外螺牙接頭
接續螺牙的種類 R(PT)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767