(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・銅製接頭
・應用於低壓之氣體、水或油的傳遞
・大多數使用於尼龍管等熱塑軟管
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-HOSJEN41 |
型式 | 管牙 | D | 直牙 | D2 | L1 | L2 | H | h | d | |
Type | No. | T | 適用軟管外徑 | Thread | ||||||
CT-HOSJEN | 41 | 1/8 | 4 | M7-1.0 | 3.7 | 17.9 | 17.7 | 9 | 8.5 | 1.8 |
60 | 1/4-28UNF | 6 | M10-24 | 5.6 | 16.5 | 19.2 | 12 | 8.5 | 3 | |
61 | 1/8 | 6 | M10-24 | 5.6 | 17.9 | 19.2 | 12 | 8.5 | 3 | |
62 | 1/4 | 6 | M10-24 | 5.6 | 23 | 21 | 12 | 10 | 3 | |
63 | 3/8 | 6 | M10-24 | 5.6 | 23.3 | 22.5 | 12 | 10 | 3 | |
81 | 1/8 | 8 | 7/16-24 | 6.9 | 17.9 | 20.7 | 14 | 8.5 | 4.5 | |
82 | 1/4 | 8 | 7/16-24 | 6.9 | 23 | 22 | 14 | 10 | 4.5 | |
83 | 3/8 | 8 | 7/16-24 | 6.9 | 23.3 | 23.5 | 14 | 10 | 4.5 | |
84 | 1/2 | 8 | 7/16-24 | 6.9 | 28.5 | 26 | 14 | 14 | 4.5 | |
101 | 1/8 | 10 | 1/2-24 | 8.3 | 17.9 | 22 | 15 | 8.5 | 5 | |
102 | 1/4 | 10 | 1/2-24 | 8.3 | 23 | 23 | 15 | 10 | 5.2 | |
103 | 3/8 | 10 | 1/2-24 | 8.3 | 23.3 | 24.5 | 15 | 10 | 5.2 | |
104 | 1/2 | 10 | 1/2-24 | 8.3 | 28.5 | 27 | 15 | 14 | 5.2 | |
122 | 1/4 | 12 | M17-24 | 10.3 | 24.5 | 26 | 19 | 12 | 6.5 | |
123 | 3/8 | 12 | M17-24 | 10.3 | 24.3 | 28 | 19 | 12 | 6.5 | |
124 | 1/2 | 12 | M17-24 | 10.3 | 28.5 | 29 | 19 | 14 | 7 |
型號 |
---|
CT-HOSJEN41 |
CT-HOSJEN60 |
CT-HOSJEN61 |
CT-HOSJEN62 |
CT-HOSJEN63 |
CT-HOSJEN81 |
CT-HOSJEN82 |
CT-HOSJEN83 |
CT-HOSJEN84 |
CT-HOSJEN101 |
CT-HOSJEN102 |
CT-HOSJEN103 |
CT-HOSJEN104 |
CT-HOSJEN122 |
CT-HOSJEN123 |
CT-HOSJEN124 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 接續螺牙的種類 | 接續螺牙No. | 適用軟管外徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|
當日可能 | [R] R | 1/8 | 4 | ||
當日可能 | UNF | 1/4 | 6 | ||
當日可能 | [R] R | 1/8 | 6 | ||
當日可能 | [R] R | 1/4 | 6 | ||
當日可能 | [R] R | 3/8 | 6 | ||
當日可能 | [R] R | 1/8 | 8 | ||
當日可能 | [R] R | 1/4 | 8 | ||
當日可能 | [R] R | 3/8 | 8 | ||
當日可能 | [R] R | 1/2 | 8 | ||
當日可能 | [R] R | 1/8 | 10 | ||
當日可能 | [R] R | 1/4 | 10 | ||
當日可能 | [R] R | 3/8 | 10 | ||
當日可能 | [R] R | 1/2 | 10 | ||
當日可能 | [R] R | 1/4 | 12 | ||
當日可能 | [R] R | 3/8 | 12 | ||
當日可能 | [R] R | 1/2 | 12 |
Loading...
使用流體 | 水 / 空氣 / 油 | 本體材質 | 黃銅 | 形狀 | L型 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 | 螺牙⇔管 方向 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策