(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

快速接頭 不鏽鋼型 軟管插頭

快速接頭 不鏽鋼型 軟管插頭

・不鏽鋼製管接頭
・尺寸多樣
・優越的耐用性和應用特性
・連接可靠、結構精巧、拆裝簡單快速

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS304

規格表

型式(Type・No)
CT-QNPNS6
型式適用軟管徑DE1L1LH六角h六角
TypeNo.內徑外徑
CT-QNPNS64637.520.5421414
85847.520.5421414
1069.55.57.520.5431417
1281277.520.543.51719
型號
CT-QNPNS6
CT-QNPNS8
CT-QNPNS10
CT-QNPNS12
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 D
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
全長 L
(mm)
適用軟管外徑
(φ)
4天 34426
4天 45428
4天 5.56439.5
4天 7843.512

Loading...

  1. 1

■經濟型插頭・管接頭組合表
類型插頭管接頭不同尺寸
組合
外螺牙CT-QNPMSCT-QNSMS不可
內螺牙CT-QNPFSCT-QNSFS
軟管用插入型CT-QNPHSCT-QNSHS
軟管用CT-QNPNSCT-QNSNS
閥型CT-QBPFSCT-QBSFS
 
■規格 
工作壓力 15kgf/cml

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 螺帽緊固型 公/母 管接頭(母)
材質 SUS304 油封材質 NBR合成橡膠 使用流體 水 / 空氣 / 油
使用環境・用途 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767