(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 不鏽鋼型 軟管接頭

快速接頭 不鏽鋼型 軟管接頭

・不鏽鋼製管接頭
・尺寸多樣
・優越的耐用性和應用特性
・連接可靠、結構精巧、拆裝簡單快速

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
材質 SUS304

規格表

型式(Type・No)
CT-QNSNS6
型式適用軟管徑DL本體Hh六角
TypeNo.內徑外徑
CT-QNSNS646355.71914
858455.71914
1069.55.556.71917
12812757.21919
型號
CT-QNSNS6
CT-QNSNS8
CT-QNSNS10
CT-QNSNS12
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 D
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
全長 L
(mm)
適用軟管外徑
(φ)
4天 3455.76
4天 4555.78
4天 5.5656.79.5
4天 7857.212

Loading...

  1. 1

■經濟型插頭・管接頭組合表
類型插頭管接頭不同尺寸
組合
外螺牙CT-QNPMSCT-QNSMS不可
內螺牙CT-QNPFSCT-QNSFS
軟管用插入型CT-QNPHSCT-QNSHS
軟管用CT-QNPNSCT-QNSNS
閥型CT-QBPFSCT-QBSFS
 
■規格 
工作壓力 15kgf/cml

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 螺帽緊固型 公/母 管接頭(母)
材質 SUS304 油封材質 NBR合成橡膠 使用流體 水 / 空氣 / 油
使用環境・用途 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767