(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・不鏽鋼製管接頭
・尺寸多樣
・優越的耐用性和應用特性
・連接可靠、結構精巧、拆裝簡單快速
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-QNPHS6 |
型式 | 適用軟管內徑 | L | S | T | E | F | H | |
Type | No. | (inch) | ||||||
CT-QNPHS | 6 | 1/4" | 51.5 | 25 | 7 | 7.5 | 20.5 | 15 |
8 | 5/16" | 51.5 | 25 | 9 | 7.5 | 20.5 | 15 | |
9 | 3/8" | 56.5 | 30 | 10.5 | 7.5 | 20.5 | 15 | |
12 | 1/2" | 61.5 | 35 | 13.7 | 7.5 | 20.5 | 15 | |
19 | 3/4" | 73 | 40 | 20 | 13 | 24 | 22 |
型號 |
---|
CT-QNPHS6 |
CT-QNPHS8 |
CT-QNPHS9 |
CT-QNPHS12 |
CT-QNPHS19 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 L (mm) | 適用軟管No.內徑 |
---|---|---|---|---|
3天 | 51.5 | 1/4" | ||
4天 | 51.5 | 5/16" | ||
4天 | 56.5 | 3/8" | ||
4天 | 61.5 | 1/2" | ||
4天 | 73 | 3/4" |
Loading...
類型 | 插頭 | 管接頭 | 不同尺寸 組合 |
外螺牙 | CT-QNPMS | CT-QNSMS | 不可 |
內螺牙 | CT-QNPFS | CT-QNSFS | |
軟管用插入型 | CT-QNPHS | CT-QNSHS | |
軟管用 | CT-QNPNS | CT-QNSNS | |
閥型 | CT-QBPFS | CT-QBSFS |
型式 | 標準 | 接續部的種類 | 軟管連接用 | 公/母 | 插頭 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | SUS304 | 油封材質 | NBR合成橡膠 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 |
使用環境・用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策