(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭 不鏽鋼型 軟管連接用接頭

快速接頭 不鏽鋼型 軟管連接用接頭

・不鏽鋼製管接頭
・尺寸多樣
・優越的耐用性和應用特性
・連接可靠、結構精巧、拆裝簡單快速

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS304

規格表

型式(Type・No)
CT-QNSHS6
型式適用軟管內徑LFEH
TypeNo.(inch)
CT-QNSHS61/4"66.225719
85/16"66.225919
93/8"71.730.510.519
121/2"76.23513.719
193/4"87402029
型號
CT-QNSHS6
CT-QNSHS8
CT-QNSHS9
CT-QNSHS12
CT-QNSHS19
型號數量折扣標準
出貨日
全長 L
(mm)
適用軟管No.內徑
4天 66.21/4"
3天 66.25/16"
4天 71.73/8"
3天 76.21/2"
4天 873/4"

Loading...

  1. 1

■經濟型插頭・管接頭組合表
類型插頭管接頭不同尺寸
組合
外螺牙CT-QNPMSCT-QNSMS不可
內螺牙CT-QNPFSCT-QNSFS
軟管用插入型CT-QNPHSCT-QNSHS
軟管用CT-QNPNSCT-QNSNS
閥型CT-QBPFSCT-QBSFS
 
■規格 
工作壓力 15kgf/cml

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 軟管連接用 公/母 管接頭(母)
材質 SUS304 油封材質 NBR合成橡膠 使用流體 水 / 空氣 / 油
使用環境・用途 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767