(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速接頭 不鏽鋼型 內螺牙管接頭

快速接頭 不鏽鋼型 內螺牙管接頭

・不鏽鋼製管接頭
・尺寸多樣
・優越的耐用性和應用特性
・連接可靠、結構精巧、拆裝簡單快速

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS304

規格表

型式(Type・No)
CT-QNSFS2
型式TLH六角
TypeNo.Rc(PT)
CT-QNSFS21/451.219
33/852.221
41/256.227
63/462.832
型號
CT-QNSFS2
CT-QNSFS3
CT-QNSFS4
CT-QNSFS6
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙種類 全長 L
(mm)
4天 Rc(PT)1/451.2
4天 Rc(PT)3/852.2
4天 Rc(PT)1/256.2
3天 Rc(PT)3/462.8

Loading...

  1. 1

■經濟型插頭・管接頭組合表
類型插頭管接頭不同尺寸
組合
外螺牙CT-QNPMSCT-QNSMS不可
內螺牙CT-QNPFSCT-QNSFS
軟管用插入型CT-QNPHSCT-QNSHS
軟管用CT-QNPNSCT-QNSNS
閥型CT-QBPFSCT-QBSFS
■規格 
工作壓力 15kgf/cml

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內螺牙型 公/母 管接頭(母)
材質 SUS304 油封材質 NBR合成橡膠 使用流體 水 / 空氣 / 油
使用環境・用途 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767