(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・不鏽鋼製管接頭
・形狀:直柱
・接續形態:外螺牙×外螺牙
・接續種類:UNF37°
・材質:SUS304
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-YCPFPFS22U |
型式 | T | L | E | B | |
Type | No. | UNF | |||
CT-YCPFPFS | 22U | 7/16"x20 | 32 | 4.8 | 14 |
33U | 9/16"x18 | 35 | 7 | 16 | |
44U | 3/4"x16 | 42 | 10 | 19 | |
66U | 1-1/16"x12 | 49 | 16 | 27 | |
78U | 1-5/16"x12 | 53 | 21 | 35 |
型號 |
---|
CT-YCPFPFS22U |
CT-YCPFPFS33U |
CT-YCPFPFS44U |
CT-YCPFPFS66U |
CT-YCPFPFS78U |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. T |
---|---|---|---|
4天 | 7/16"-20 | ||
4天 | 9"/16-18 | ||
4天 | 3/4"-16 | ||
4天 | 1-1/16"-12 | ||
4天 | 1-5/16"-12 |
Loading...
型式 | 轉接器 | 形狀 | 直柱 | 接續形態 | 外螺牙×外螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 M1 | UNF37° | 材質 | SUS304 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策